Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

OPLOSSINGEN VOOR THERMISCHE UITZETTING EN INKRIMPING

Vaste punten en glijders

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Buizen kunnen om twee redenen uitzetten en inkrimpen:

  • Vanwege het temperatuurverschil tussen de buis en de omgeving
  • Vanwege het temperatuurverschil tussen de omgeving en de vloeistof die door de buis loopt

In beide gevallen moeten buizen niet worden bevestigd aan consoles, omdat ze ruimte nodig hebben om in de lengte te kunnen verplaatsen.

Het gebruik van glijbeugels maakt uitzetting van de leiding mogelijk zonder het kanaalsysteem of de buisring te belasten. Gebruik vaste punten in combinatie met expansie compensatoren om gelijke verdeling van de buisbewegingen te realiseren en extra ontstane krachten te absorberen. 

VOORDELEN

 
  • Bestand tegen hoge temperaturen en smalle flens voor eenvoudige isolatie
  • Glijbeugels kunnen worden gebruikt voor zowel opgehangen als staande installaties
  • In combinatie met de Hilti MSG dwarsschuifverbinder is een schuivende beweging naar 2 kanten mogelijk
  • Belastingsklasses afgestemd op Hilti buisringen
  • Hilti Fix-Points biedt een oplossing voor een vast-punt constructie voor leidingen van een afstand van 85mm tot 2m tot het basismateriaal met krachten tot 44kN.
  • Wij bieden u maximale flexibiliteit bij het positioneren van uw boorpunten. Zo kunnen bijvoorbeeld wapeningstreffers zonder problemen worden omzeild.

 

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons