Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

MODULAIR INSTALLATIESYSTEEM VOOR VENTILATIE

Hilti MV modulaire installatiesystemen voor ventilatieleidingen

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Ons Hilti MV installatiesysteem is ontworpen voor airconditioning en ventilatietoepassingen.

Het biedt een breed scala aan componenten, waardoor de installatie eenvoudig en snel verloopt. Ook voldoet het systeem aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

VOORDELEN

  • Alle componenten worden akoestisch getest en verminderen in grote mate geluid dat door trillingen in het kanaal wordt veroorzaakt
  • Hilti's MVA hoeken monteren ventilatieleidingen eenvoudig en rechtstreeks aan het plafond, ofwel door ophanging van de kanalen met draadstangen of in combinatie met het Hilti MM railsysteem
  • Hilti MV is een geoptimaliseerd systeem voor ventilatieleidingen met een doorsnede van maximaal 100 x 50 cm
  • Het snelsluitsysteem van onze Hilti MV pijpring, met een compleet assortiment van DN 80 tot DN 1250, zorgt voor een snelle assemblage
  • Hilti MV's wandmontage op consoles is een veilige en flexibele oplossing voor lage of zeer hoge plafonds.

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons