SCANNERS EN DETECTOREN VOOR BETON
Toepassingen van detectiegereedschap en systemen

Tijdens bouwwerkzaamheden kan een verborgen object gemakkelijk worden geraakt.
Daarom zijn onze Hilti detectiesystemen ontworpen om pijpleidingen, stroomdraden of wapening te vinden zodat deze ontweken kunnen worden tijdens het boren, uithollen, zagen of snijden.
Ons assortiment detectiesystemen op accu is schok-, stof- en waterbestendig. Deze systemen zijn ontwikkeld voor:
- Het vinden van metalen en niet-metalen die in beton, steen, metselwerk en andere ondergronden zijn ingesloten.
- Niet-destructieve bouwinspectie van wapening. Daarbij kan de dikte van de betondekking, locatie, grootte en omvang van wapening worden geschat.
- Pijpleidingen: het vinden van metalen en niet-metalen leidingen, zoals kunststof en PVC.
- Stroomdraden: lokaliseren van elektrische leidingen.
- Andere objecten: het vinden van hout, constructiestaal, naspan- en voorspankabels, betonnen balken en meer.
- De complexe aanleg van meerdere ingesloten objecten over grote oppervlakten blootleggen. Dit is met name geschikt voor grote constructies, zoals bruggen en tunnels.
- Het vinden van boorgaten, meten van boordiepte en hoeken.
Dit alles draagt bij aan de juiste bevestiging van ankers en wapening, om zo schade aan de constructie en boren te vermijden.