DETECTEER WAAR EN HOE GEBOORD MOET WORDEN
Hilti PX 10 transpointer detectiesysteem

Onze Hilti PX 10 Transpointer helpt u om veilig te boren, waarbij het risico op het raken van buizen, kabels of wapening wordt beperkt.
Het systeem bestaat uit een PX 10 T zender en PX 10 R ontvanger, waarbij een unieke hellingsadapter gebruikt wordt voor de berekening van:
- Boorbit uitgangspunt en startpunt
- Boorhoeken
- Dikte van het basismateriaal en de lengte van de boorbitjes
De PX 10 T zender gebruikt een magnetisch veld om door bakstenen, hout, beton en met staal verstevigd beton heen te komen en met de PX 10 R ontvanger in één lijn te komen.
BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE PX10 TRANSPOINTER

- Maakt het mogelijk om snel en efficiënt te boren:
- Maakt het mogelijk om de boorrichting vrij te kiezen, bijvoorbeeld bij het boren door vloeren of voor lastige toepassingen met diamantboringen.
- De boorpositie kan zelfs worden beoordeeld wanneer vloerhoogtes verschillen en scheidingsmuren niet in één lijn staan.
- Voorkomt schade als gevolg van boringen door isolatie of beplating, door in de juiste richting te boren.
- Er zijn geen tijdrovende procedures meer nodig, zoals het doen van testboringen, handmatig uitmeten of boren op basis van trial-and-error.
- Overhead boringen worden overbodig.
- Posities kunnen worden doorgegeven door vloeren en muren heen.
- Pijlen geven richting aan voor optimaal gebruiksgemak.
VRAAG EEN GRATIS DEMONSTRATIE OP LOCATIE AAN
Neem contact op met uw lokale Hilti-team voor het inplannen van een gratis demonstratie of voor meer informatie. We helpen u op locatie, online en telefonisch.