SCANNER VOOR HET VINDEN VAN VERBORGEN WAPENING IN BETON

Hilti PS 250 Ferroscan Detectiesysteem

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Ons Hilti PS 250 Ferroscan Detectiesysteem vindt en schat de omvang van wapening in betonconstructies. Bovendien maakt het een schatting van de dikte van de betondekking.

Met dit systeem wordt een bouwinspectie op niet-destructieve wijze uitgevoerd.

De scan kan grote oppervlakken en lange wandafstanden meten. Dat is uiterst praktisch bij het scannen van betonplaten, bruggen en tunnels.

U kunt eenvoudig realtime 2D en 3D resultaten in hoge resolutie bekijken op de Ferroscan tablet met kleurenscherm.

Ook kunt u scangegevens opslaan met behulp van onze Hilti PROFIS Detectie en Ferroscan Map Software. Deze kunt u later naar een laptop of computer exporteren.  –Vanuit daar kunt u  de gegevens verder analysen, rapportages afdrukken, gegevens archiveren en de scangegevens in andere CAD-softwareapplicaties integreren.

Ons Hilti PS 250 Ferroscan Detectiesysteem is een niet-destructieve methode om bouwwerken voorafgaand aan het boren, uithollen, zagen of snijden te controleren op verborgen onderdelen. Daardoor kunnen leidingen, metalen constructies of stroomdraden worden ontweken.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN DE PS 250 Ferroscan

Hilti PS 200 Ferroscan detection system
  • Scant snel en eenvoudig grote betonoppervlakten, tot 45 x 45 meter.
  • Vindt wapening en schat de grootte ervan.
  • Geeft een nauwkeurige meting van de dekkingsdikte voor wapening tot 10 cm diep.
  • Neemt scangegevens op tot een lengte van maximaal 30 meter.
  • Toont een duidelijk 3D- en 2D-beeld op de PSA 200 tablet van hoge resolutie, voor een directe analyse en markering van de werkplek.
  • In combinatie met de Hilti PROFIS software kunt u een grote hoeveelheid scans tegelijkertijd evalueren.
  • Neemt gesproken notities op, voor een ​​meer gedetailleerde analyse van de scangegevens op een laptop of computer. 

TOEPASSINGEN VAN DE PS 250 FERROSCAN

  • Detectie en analyse van wapening voor opleveringsinspecties, wijzigingen in de functie van het gebouw  of de wapening.
  • Beoordelen van betondekking over grote oppervlakten, voor herstelwerkzaamheden, acceptatietests en kwaliteitscontrole.
  • Voorkomen van het raken van wapening tijdens bouwwerkzaamheden, waardoor mogelijk kostbare en tijdrovende reparaties worden voorkomen.

GERELATEERDE SOFTWARE

VRAAG HET EEN INGENIEUR

VERSCHILLENDE SCAN MOGELIJKHEDEN

Imagescan: lokaliseert wapening en geeft een schatting van de grootte van wapening en de betondekking

Gebruik de Imagescan om wapening te lokaliseren, de omvang ervan te schatten en de dikte van de betondekking tot 10cm te meten. Zo wordt een schatting van het draagvermogen gemaakt waardoor schade aan de stalen wapening wordt voorkomen.

Blockscan: schat de aanleg van de wapening

Blockscan geeft een overzicht van de aanleg van de wapening over een oppervlakte tot maximaal 180cm x 180cm. Net als Imagescan, vindt ook deze scan de locatie en de grootte van de wapening en de dikte van de betondekking.

Quickscan: scant langere oppervlakten in één keer

Quickscan scant tot 30 meter lengte in één keer, waarbij de dikte van de betondekking over de bovenste versterkingslaag wordt geregistreerd. Deze gegevens zijn voornamelijk bruikbaar voor bruggen en tunnels. Daarbij is de minimale dikte van de betondekking essentieel en zijn gegevens voor de kwaliteitscontroledocumentatie vereist.

VRAAG EEN GRATIS DEMONSTRATIE OP LOCATIE AAN

Neem contact op met uw lokale Hilti-team voor het inplannen van een ​​gratis demonstratie of voor meer informatie. We helpen u op locatie, online en telefonisch.

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons