Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

FIRESTOPOPLOSSING VOOR HET CENTRAAL STATION VAN BOLOGNA

Firestop voor HSL-spoor op 23 meter diepte

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

De uitdaging

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

Het Centraal Station van Bologna heeft belangrijke werkzaamheden voor spoorverbetering ondergaan. De kern van het project is een station voor HSL-treinen, op 23 meter diepte onder de grond.

De uitdaging was om betrouwbare brandbeveiligingssystemen te vinden voor een omgeving waar zich veel mensen bevinden.

De oplossing van Hilti

De Astaldi Group, die de bouw van het station coördineerde, koos Hilti als partner op het gebied van firestop.

Een groot aantal firestopproducten van Hilti werden gebruik bij de bouw:

  • Om openingen met verschillende leidingen af te dichten – HILTI CFS-CT B platen.
  • Voor buizen voor brandstofaanvoer - Hilti CFS-C brandmanchetten (die ook zijn getest voor branden als gevolg van aardbevingen) en Hilti CFS-C EL brandmanchetten voor standaardtoepassingen bij elleboogverbindingen en gebogen pijpen.
  • Voor kanalen met elektrisch bekabeling - Hilti CFS-CU kussens.

GERELATEERDE SOFTWARE

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons