Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

WAAROM BRANDBEVEILIGING BELANGRIJK IS

Firestopreglementering, veiligheid van personen en brandbeheersing

Systemen voor brandbeveiliging kunnen levens redden en schade aan een gebouw beperken in geval van brand. 

Ze zijn ook wettelijk verplicht. 

Systemen voor passieve brandbeveiliging zijn ontworpen om bij een brand de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen tegen te gaan. 

Ze blokkeren openingen in muren, plafonds en vloeren, die ontstaan zijn door doorvoeringen van pijpen, kabels en voegen in brandbeveiligde zones. 

Het is dus belangrijk om passieve brandbescherming - firestopsystemen - op te nemen in ieder bouwontwerp, vanaf het begin van het project. 

Bij Hilti bieden we een groot aantal firestopproducten, ontwerpsoftware en technische ondersteuning om te helpen bij de ontwikkeling en de specificatie van firestopsystemen.

HOE WORDT EEN EFFICIËNT SYSTEEM VOOR BRANDBEVEILIGING ONTWORPEN

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Systemen voor passieve brandbeveiliging zijn ontworpen om te voorkomen dat vuur, rook en giftige gassen zich door het gebouw verspreiden, door openingen in brandwerende muren, plafonds en vloeren te blokkeren. 

Als ook maar één van deze openingen lekt, is het systeem voor brandbeveiliging niet langer efficiënt. 

Wanneer een systeem voor passieve brandbescherming wordt ontworpen is het daarom belangrijk om verschillende firestopproducten te gebruiken en niet slechts één. Hiermee zorgt u ervoor dat:

  • Alle openingen in een brandbeveiligde ruimte worden geblokkeerd en dat de doorvoeringen er samen voor zorgen dat het vuur zich niet verspreidt.
  • U firestopproducten kiest, die geschikt zijn voor kabels, pijpen, voegen en doorvoeringen met verschillende afmetingen en vormen.

Hilti Firestop Partners

  • Please enter alternative text here (optional)

    Het Hilti Geacrediteerd Firestop partner netwerk staat voor u klaar

    Het Hilti Geacrediteerd Firestop partner netwerk staat voor u klaar

    Bekijk onze partners

VRAAG HET EEN INGENIEUR

ALTIJD DE JUISTE OPLOSSING VOOR FIRESTOP

Please enter a subline

Please enter link
Hilti firestop voor planners van elektrische/mechanische systemen

FIRESTOP VOOR PLANNERS VAN ELEKTRISCHE/MECHANISCHE SYSTEMEN

Meer informatie
Hilti firestop voor aannemers

FIRESTOP VOOR HOOFDAANNEMERS EN PROJECTMANAGERS

Meer informatie
Hilti firestop voor gebouweigenaren en adviseurs

FIRESTOP VOOR GEBOUWEIGENAREN EN DESKUNDIGEN/ADVISEURS

Meer informatie

De firestopproducten van Hilti voldoen aan internationale veiligheidsrichtlijnen en zijn gemakkelijk te installeren en te inspecteren.

Ze zijn daarnaast gemaakt van intumescerende materialen, die uitzetten in geval van brand, waardoor openingen die ontstaan door het smelten van materialen worden gedicht.

ONZE FIRESTOPPRODUCTEN VERBETEREN DE PRESTATIES VAN GEBOUWEN

De firestopproducten van Hilti bieden meer dan alleen bescherming tegen brand. Ze zijn ook ontworpen voor:

  • Verbetering geluidsisolatie - doordat openingen worden afgesloten, die ook geluid doorlaten.
  • Verbetering van bewegingen van het gebouw - die de gevolgen minimaliseren van aardbevingen, thermische beweging van leidingsystemen, doorbuiging van de constructie en vibraties van industriële installaties.
  • Bescherming van gebouwen tegen schimmels en meeldauw - de Hilti firestopproducten zijn bestand tegen schimmels. Dit komt in het bijzonder van pas bij ontwerpen voor ziekenhuizen.
  • Verbetering van uw classificatie op het gebied van duurzaamheid en groen bouwen -  we leveren informatie over onze producten, zoals het VOS-gehalte, voor LEED- en BREEAM-certificering.