Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

TREVI-FONTEIN - ROME ITALIË

Speciale toepassing: achteraf aangebrachte wapening en verankeringstechnologie

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

De uitdaging

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Gedurende de restauratie van de Trevi-fontein in Rome bleek één van de zuilen onveilig door een barst om de basis. Hierdoor zouden ook barsten in de friezen van de fontein kunnen ontstaan.

Ons werd om advies gevraagd.

De oplossing van Hilti

Wij besloten om onze Hilti TE-30 boor te gebruiken om gaten met een diameter van 25 mm te boren. Daarna gebruikten we Hilti M20 1,30 m stalen staven die werden verankerd met HIT-RE 500 chemisch epoxy. Wij spoten extra hechtmiddel in om holle ruimtes in de basis te vullen.

De restauratie werd afgerond in 2015 waarmee de fontein in oude glorie werd hersteld.

PRODUCTEN GEBRUIKT BIJ DEZE OPLOSSING

GERELATEERDE SOFTWARE

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons