Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

INGESTORTE ANKERRAILS INSTALLEREN

Instortrails met hoge belastbaarheid

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels

Onze Hilti HAC ankerrails is een nieuwe generatie ingestorte verankeringssystemen die wordt gebruikt voor betrouwbare belastingafdracht in betonconstructies.

  • Dit leidt tot een egalere belastingsverdeling en eenvoudigere installatie. Ook is het product verkrijgbaar in verschillende lengtes.
  • De innovatieve V-vorm zorgt voor een egale belastingsverdeling rondom de rail en voorkomt luchtinsluitingen en grindnesten onder de rail.
  • De beschermende schuimrubberinzet (LDPE) en eindkappen dichten de rails effectief af en houden betongruis buiten de rail. De eindkappen zorgen er ook voor dat de hamerkopbouten op een veilige positie kunnen worden geïnstalleerd, met afstand ten opzichte van het uiteinde van de rail.
  • De schuimrubberinzet heeft een verwijderstrip voor de snelste verwijdering. Dit om de betrouwbaarheid en de hoge kwaliteit van de galvanisatie te behouden (voorkomt schade aan de galvanisatielaag door het gebruik van schroevendraaiers, hamers of gasbranders). 
  • Dezelfde hamerkopbouten passen in al onze Hilti HAC-40 tot HAC-70 rails.
  • HAC-30 past in het modulaire Hilti MQ installatiesysteem. Dit MQ systeem kan rechtstreeks in de HAC-30 rails worden bevestigd. Hierdoor zijn extra koppelstukken overbodig en wordt tijd bespaard.
  • De Hilti HAC ankerrails worden vervaardigd in vijf verschillende standaardprofielen, in lengtes tot 5800mm.    

HILTI HAC INSTORT RAILS - VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN

Europese voorschriften en regelgeving:

  • Goedgekeurd door de European Technical Assessment.
  • Voldoet aan EOTA TR047, klaar voor nieuwe EN 1992-4, de nieuwste ultramoderne ontwerpvoorschriften.
  • Goedgekeurd voor 2D statische en quasi-statische belasting, vermoeiingsbelasting, en blootstelling aan brand.    

ANKERSYSTEMEN BEREKENEN

Indien u hulp nodig heeft met de calculatie, kunt u samenwerken met onze deskundige Hilti ingenieurs. Neem gerust contact op met ons op.

U kunt ook onze Hilti PROFIS Engineering Suite software gebruiken:

  • Met onze eigen Hilti berekeningsmethode kunt u toepassingen die buiten de internationale voorschriften vallen creëren, of berekenen op basis van een breed scala aan internationale voorschriften.
  • Inclusief mechanische en chemische lijmankers.
  • Inclusief instortvoorzieningen en achteraf geplaatse ankers.
  • Links naar onze Hilti BIM/CAD bibliotheek.

GERELATEERDE SOFTWARE

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons