Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

HILTI SAFESET TECHNOLOGIE: VOOR DE INSTALLATIE VAN ANKERS EN WAPENING

Geef uw bouwmontage eenvoudig, precies en productief vorm

Hilti SafeSet system
Hilti SafeSet system

Met onze SafeSet technologie werkt u productiever en betrouwbaarder. Kies voor zekerheid bij uw montage van ankers en wapening en vertrouw erop dat hun maximale draagcapaciteit gerealiseerd wordt. 

Al onze SafeSet componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en voldoen aan alle internationale normen.

SAFESET HELPT U BIJ DE MONTAGE VAN ANKERVERBINDINGEN

Hilti HIT-HY 200, HDE 500-A22, HIT-Z Anchor rod, TE-YD Hollow drill bit

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Betrouwbaarheid

Met SafeSet is het vervelende reinigen van het boorgat niet nodig. Dit zal niet alleen de kans op montagefouten verkleinen, maar zo werk je ook stofvrij en daardoor gezonder.  

  • Productiviteit

Met SafeSet  installeert u ankers twee keer zo snel als voorheen, omdat u stappen zoals de reiniging van boorgaten kunt overslaan. Met onze SafeSet componenten die perfect op elkaar zijn afgestemd, bieden wij een betrouwbaar systeem waarmee u uw productiviteit flink zult verhogen.

  • Volledige goedkeuring

Met SafeSet werkt u altijd veilig, omdat onze technologie alle internationale goedkeuringen zoals ETA en ICC heeft.

HILTI PROFIS SOFTWARE: VOOR DE BEREKENING VAN UW ANKERVERBINDINGEN

Uw ankerverbindingen en gewapende verbindingen kunt u eenvoudig uitrekenen met onze Hilti PROFIS software. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Geen probleem! Onze Hilti ingenieurs zijn er altijd voor u en ondersteunen u individueel bij het project of vanuit het kantoor.  

HILTI PROFIS REBAR ONLINE

HILTI PROFIS REBAR ONLINE

Ontwerp en bereken overlappende gebieden en de inbedding van uw wapening met onze planningsoftware

Meer informatie
HILTI PROFIS ENGINEERING

HILTI PROFIS ENGINEERING

Berekening van ankerverbindingen Bevestiging van vloerpanelen en leuningen

Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons