Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

ANKERSYSTEMEN ONTWERPEN IN METSELWERK

Hilti HIT chemische ankers die aan de voorschriften voldoen

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Al sinds de oudheid wordt metselwerk gebruikt in de bouw. Voor aquaducten, bruggen en kastelen tot industriële- en woongebouwen.

Maar tot een paar jaar geleden bestonden er geen officiële richtlijnen om bevestigingssystemen voor metselwerk te ontwerpen.

In plaats daarvan gebruikten ingenieurs de aanbevolen belastingen uit de technische tabellen van de leverancier, werden er ter plaatse tests uitgevoerd op basismaterialen en werdentechnische beoordeling gebaseerd op ervaring.

Echter heeft de ETAG029-richtlijn nu een globaal concept voor kwalificatie, tests ter plaatse en ontwerpen van metalen injectieankers voor gebruik in metselwerk. Hierdoor wordt een professioneel en erkend ontwerp ontwikkeld.

HILTI'S CHEMISCHE ANKERS VOOR METSELWERK

Wij bij Hilti hebben chemische ankers ontwikkeld die in metselwerk worden geïnjecteerd.

Onze Hilti HIT-HY 270 en HY 170 systemen zijn gebaseerd op ETAG029-richtlijnen en voldoen aan de voorschriften.

Ons Hilti HIT-HY 270 injectie ankersysteem:

  • Is geschikt voor verschillende inbeddingsdieptes in holle- en metselwerk bakstenen. Met zorgvuldige beperking van mortelverspilling.
  • Is technisch goedgekeurd en kan worden gebruikt op een breed scala aan grondstoffen, voor de hoogste belastingen, kleinste randen & tussenafstanden, baksteenvoegen en gepleisterde muren.
  • U kunt onze Hilti PROFIS Anker software gebruiken om uw ankeroplossingen te ontwerpen.

ONZE HILTI MECHANISCHE ANKERS VOOR METSELWERK

Wij bieden ook mechanische ankers voor metselwerk, zoals:

  • Kunststof ankers, zoals ons Hilti HRD-systeem (voor redundant bevestigingsontwerp volgens ETAG020)
  • Metalen ankers, zoals onze Hilti HUS3 schroef voor massief metselwerk    

ANKERS ONTWERPEN VOOR METSELWERK

Indien u hulp nodig heeft met het ontwerp, kunt u samenwerken met onze deskundige Hilti ingenieurs. Neem gerust contact op met uw lokale Hilti team.

  • U kunt ook onze Hilti PROFIS Anker software gebruiken:
  • Het is up-to-date met de laatste voorschriften en regelgeving
  • Inclusief een breed scala aan bakstenen (ETA goedgekeurd en extra stenen die door Hilti zijn getest).
  • U kunt uw testresultaten van de bouwplaats meenemen in uw ontwerp
  • Links naar onze Hilti BIM/CAD bibliotheek

Wij kunnen ook helpen met het op locatie testen en evalueren van basismaterialen, training seminars en webinars, technische gegevens en documentatie.    

ONZE TECHNISCHE ONTWERPSERVICE

Onze deskundige Hilti ingenieurs werken met klanten van over de hele wereld, op locatie, online en telefonisch. Zij kunnen u helpen om uw ontwerp te maken, of zelf een ontwerp voor u maken. Neem voor meer informatie gerust contact op met ons op.

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons