Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

ANKERRAILS ONTWERPEN

Hilti PROFIS ankerrails software en technisch advies

Hilti anchor channel design

Ankersystemen worden gebruikt om profielen te bevestigen bij een groot aantal toepassingen, waaronder:

  • Vliesmuren en gevels
  • Lifttoepassingen, zoals geleidingsrails
  • Mechanische en elektrische installaties

Maar het ontwerpen van ankerrailsystemen kan bijzonder complex zijn.

De berekeningen die u nodig heeft, volgens ESR 3520 (gebaseerd op AC232), kunnen tot wel 27 verschillende verificaties voor 3D-belastingen en belastingscombinaties bevatten.

Hilti PROFIS ankerrails software

Hilti PROFIS Anchor Channel software

Hilti PROFIS ankerrails ontwerpsoftware is ontwikkeld om 3D-belasting en belastingsberekeningen te vereenvoudigen.

Het is gebaseerd op een groot aantal ontwerpmethodes.

Met inbegrip van internationale richtlijnen ACI, EOTA, CEN, SA-TS101. Of u kunt ontwerpen aan de hand van uw eigen Hilti ontwerpmethodes – gebaseerd op meer dan 60 jaar onderzoek naar ankerbevestingen.

Hilti PROFIS ankerrails software is ontwikkeld zodat u tijd kunt besparen en biedt onder meer:

  • Hilti PROFIS ankerrails software geometrische aanpassingsoptie: ontwikkeld om sneller oplossingen te vinden.
  • Geometrische functie op maat. Zo kunt u platen op maat invoeren.
  • Optimalisatiefuncties: hulp bij het vinden van de juiste oplossing voor uw toepassing.
  • Gebruiksvriendelijke graphics: gebaseerd op de graphics van de gebruiksinterface van Hilti PROFIS Anchor.
  • Directe doorrekeningen: om onmiddellijk de effecten van veranderingen in het systeem te laten zien.
  • Rapporten met gedetailleerde berekeningsresultaten: zo kunt u aan de hand van de ontwerpformules de berekening verifiëren en naar de hoofdstukken met de richtlijnen van de ontwerpen gaan.
  • Gedetailleerde referenties en toelichting van de parameters van het ontwerp
  • Links naar onze BIM/CAD-bibliotheken

Hilti PROFIS ankerrails software wordt overal ter wereld gebruikt. Onder andere bij de ontwikkeling van centrale elementen in belangrijke constructies zoals wolkenkrabbers in Hong Kong, China, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIJ ONTWERPEN

Als u ondersteuning nodig heeft bij uw ontwerpen, bieden wij ook lokaal technisch advies. Onze ingenieurs kunnen u helpen met het ontwerp, op locatie of vanuit ons kantoor.

Neem contact op het uw lokale Hilti-team voor meer informatie. Wij zijn u graag van dienst.

GERELATEERDE SOFTWARE

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons