Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Versterken van breedplaten

Na de instorting van de parkeergarage in Eindhoven staat de veiligheid van vele betonnen vloeren in Nederland ter discussie. Uit onderzoeken van TNO en Ingenieursbureau Hageman blijkt dat de oorzaak ligt in de gebrekkige aansluiting tussen de prefab breedplaten en de in situ beton.

Op dit moment is Hilti betrokken bij verschillende versterkingsprojecten in het hele land en zitten wij samen met BAM Advies & Engineering, Ingenieursbureau Hageman, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en ABT in een taskforce die breed toepasbaar en spoedig openbaar gemaakt zal worden. 

Een goede oplossing moet niet alleen technisch afdoende, maar, economisch en praktisch zijn. Het overgrote deel van de gebouwen dat mogelijk versterkt moet worden is namelijk gewoon in gebruik. Het gaat dus niet alleen om de vraag welk anker je gebruikt maar ook over de vragen waar en hoe dit anker te plaatsen. Met onze unieke kennis van detectie, maatvoering, boortechnieken en verankering kunnen wij al deze vragen beantwoorden. Om die reden zijn wij door de jaren heen wereldwijd bij verschillende vergelijkbare versterkingen betrokken. 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag met betrekking tot versterkingen neem dan direct contact op met onze expert Ir. Marjan Vos-Pols via 010 - 5191111

Met ankers kunnen de volgende versterkingen worden aangebracht

Bevestigen van strippen aan onderzijde vloer bevestigd met Hilti-ankers. Deze ankers worden in de breedplaat van 70 mm geplaatst zonder koppelwapening te raken. Het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is op deze wijze uitgevoerd.

Bevestigen van strippen aan onderzijde vloer bevestigd met Hilti-ankers. Deze ankers worden in de breedplaat van 70 mm geplaatst zonder koppelwapening te raken. Het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is op deze wijze uitgevoerd.

Met het nieuwe gereedschap SI-AT-A22 van Hilti worden alle ankers met het juiste aandraaimoment gemonteerd. Tegelijkertijd wordt een registratie gemaakt van alle aangebrachte aandraaimomenten die vervolgens in rapportages kunnen worden verwerkt.

Een andere optie is het aanbrengen van één enkele rij ankers aan weerszijden van de naad. Deze ankers zijn voorzien van een volgplaat. De positie van de ankers hoeven minder maatvast te zijn dan bij de strippen en geeft veel minder boorgaten. De ankers worden tot in de in situ beton geboord. Deze oplossing is momenteel in onderzoek bij Hilti Research & Development in Liechtenstein en op de TU Eindhoven. In de zomer zullen de testresultaten bekend zijn.

Webinar 21 maart 2019: Veilig versterken van vloeren

Webinar veilig versterken van vloeren