Brandwerendheid in houtbouw

Geteste afdichtingsoplossingen - zonder mortel en bekisting

Bild eines gemischt genutzten Gebäudes mit Holzfassade
Bild eines Brandschutztestaufbaus, nachdem das Material verbrannt wurde.

Een nieuw leven voor hout als bouwmateriaal

Na eeuwen van gebruik beleeft hout een wedergeboorte als bouwmateriaal. Een veelvoud aan voordelen ten opzichte van minerale bouwmaterialen en bouwmethoden, zoals duurzaamheid als hernieuwbare grondstof, energie-efficiëntie door goede isolatiewaarden, hoge maatvastheid met laag eigen gewicht, korte montagetijden of droge bouwmethoden, overtuigen architecten, bouwers en planners.

 

Foto mit vielen komplizierten Rohrkonfigurationen, bei denen die Gebäudetechnik durch eine Wand führt.

Planning bij houtconstructies met meerdere verdiepingen

Of het nu gaat om een ​​houten frame, massief hout of hybride constructies met gewapend beton: om recht te doen aan de voordelen van een houten constructie, is een grondige planning nodig. De productiviteitswinst in houtbouw door industriële prefabricage van bouwelementen komt pas aan de orde als er vanaf het begin van de planfase rekening wordt gehouden met bouwfysische aspecten.

cfs sl ga

Productiviteit voor de houtbouw

Wij ondersteunen houtconstructies met brandbeveiligingsoplossingen die al jaren in traditionele constructies van o.a. beton worden toegepast. Hilti vereenvoudigt het planningsproces in de houtbouw met goedkeuringen die geldig zijn in heel Europa, bewijs van onafhankelijke testinstituten en onze technische adviseurs.

De houtproducent bereikt een verdere productiviteitswinst door geprefabriceerde brandbeveiligings- en documentatieoplossingen, die een industrieel productieproces en een vlotte acceptatie mogelijk maken.

Innovatieve oplossingen voor toepassingen in de bouwtechniek

Het afdichten van doorvoeringen in brandmuren en vloeren kan erg complex zijn. Geaccrediteerde testinstituten hebben Hilti brandbeveiligingsoplossingen in massief hout en houtskeletbouw getest en gecertificeerd.

Voorgevormde en opschuimende brandbeveiligingsproducten zijn bijzonder geschikt voor houten constructies, omdat ze direct in het hout kunnen worden geïnstalleerd, misbruik verminderen en het afbranden van hout compenseren.

De voordelen van onze brandbeveiligingsoplossingen in hout zijn onder meer:

  • Brandwerende uitvoeringen in zichtbaar hout mogelijk
  • Schone, droge en snelle installatie
  • Gemakkelijk te inspecteren en gemakkelijk na te bewerken
Onze specialisten staan voor u klaar om met u mee te denken. Geheel vrijblijvend kunnen onze brandwerende oplossingen op project gedemonstreerd worden.
"Ik ben erg blij dat we in de toekomst met Hilti kunnen samenwerken met volledige inachtneming van alle projectvereisten."

Dr. Dirk Kruse
Brandbeveiligingsingenieur
DK Brandschutzingenieure GmbH
Duitsland

Van balk tot brandbeveiliging - droog en zonder koof

CG003047

Leidingdoorvoeringen

Oplossingen voor riool-, drinkwater- en verwarmingsinstallaties:

CFS-B wrap CFS-C EL manchet op rol
cg002452

Gemengde doorvoeringen

Oplossingen voor grote openingen (leidingen, kabels en kabelgoten):

CFS-F FX brandwerend schuim
CG003131

Elektrische installatie

Oplossingen voor kabels en kabelbundels:

CFS-SL GA brandwerende sleeve CFS-CC kabelmanchet

Uw brandbeveiligingspartner

Bild eines Firestop-Ingenieurs, der einen Firestop-Test unter Laborbedingungen ausführt.

Bewijs van bruikbaarheid voor uw houtbouwproject

Wij bieden geteste afdichtingsoplossingen voor toepassingen in blootliggend hout (zonder extra planken) voor de brandvertragende, sterk brandvertragende en brandwerende versie. De ontwerpen zijn gebaseerd op uitgebreide brandwerendheidstesten bij geaccrediteerde testinstituten.

cg003103

Ruimte besparen in gebouwentechniek

Het gebruik van een getest productportfolio verhoogt de efficiëntie in het planningsproces aanzienlijk. Als bij de planning rekening wordt gehouden met de details van de installatietechniek, zijn de kleinste openingen in massief hout en nul openingen tussen de leidingen in de combinatieafdichtingen mogelijk.

Een uitgebreid aanbod aan technische tekeningen met alle belangrijke details ondersteunt een snel ontwerpproces.

Foto eines Hilti-Ingenieurs an seinem Schreibtisch, der ein technisches Gutachten für einen Kunden durchführt.

Handige technische beoordelingen

Hout is in vergelijking met beton nog geen gestandaardiseerde ondergrond. Dit kan individuele, technische uitwerking vereisen.

Hoewel onze goedkeuringen een breed scala aan toepassingen dekken, kunnen er projectspecifieke vereisten zijn die niet worden gedekt door de bruikbaarheidscertificaten of brandwerendheidstests. In dit geval helpen onze experts met technische beoordelingen.

Foto von Rohren und Kabeln in der Decke, die unter Laborbedingungen einem Brandtest unterzogen werden.

Tests met toonaangevende fabrikanten

We werken nauw samen met internationale fabrikanten van houtelementen zoals Lignotrend, Binderholz en Lignatur om hun verschillende wand- en plafondconstructies te verifiëren als een nieuwe ondergrond voor scheidingswanden.

Indien nodig ondersteunt Hilti het vlotte verloop van uw bouwproject met projectspecifieke tests.

onsite support

Ondersteuning en advies ter plaatse

Tijdens de constructiefase, of het nu gaat om industriële prefabricage of op de bouwplaats, adviseren onze ervaren ingenieurs u of uw onderaannemers over brandbeveiligingsinstallaties en helpen ze u bij eventuele uitdagingen.

Wij helpen u bij het selecteren van de juiste afdichtingsoplossing en zorgen ervoor dat een project op tijd kan worden afgerond.

 

Projectreferenties

brandwerende oplossingen houtbouw

Walden 48 in Berlijn, Duitsland: Gecombineerde afdichtingen in een flatgebouw van gebouwklasse 5

Ontdek onze firestop producten
brandwerende oplossingen houtbouw

Riedpark in Lauchringen, Duitsland: sanitaire en elektrische toepassingen in een flatgebouw van gebouwklasse 4

Ontdek onze firestop producten