Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen
Fluchtweg

NOODUITGANGEN EN REDDINGSWEGEN

Wanneer elke seconde telt

ZEKERHEID BOVEN ALLES

Veiligheid moet ook bij rampen gewaarborgd zijn.

Brandveiligheidsvoorschriften en -concepten zijn een belangrijk onderdeel van bouwaanvragen. Ze maken onderdeel uit van de planning van allerlei soorten werkzaamheden. De complexe regelgeving vormt een grote uitdaging voor alle betrokkenen bij de planning. Al naar gelang de klassering van het gebouw, zijn de eisen die aan de brandveiligheid worden gesteld door de overheid geregeld.

UITDAGING

VLUCHTWEGEN REDDEN LEVENS, BIJVOORBEELD IN DEZE GEBOUWEN

24

Vliegvelden
in Nederland

81

Ziekenhuizen en verpleeghuizen
in Nederland

46

Hoge gebouwen van meer dan 70m
in Nederland

9080

Hotels
in Nederland

Please enter alternative text here (optional)

FEITEN

Please enter alternative text here (optional)
65

slachtoffers van brand per jaar
In Nederland

100.168

branden in gebouwen per jaar
in Nederland

OPLOSSING

Please enter alternative text here (optional)

Please enter alternative text here (optional)

Bij de planning van vlucht- en reddingswegen moet rekening gehouden worden met de bouwkundige, technische en organisatorische factoren. ​
Wij bij Hilti testen installatie- en brandbeveiligingssystemen onder andere in een eigen oven en ondersteunen u bij de planning van:

"HET FEIT DAT IN VEEL GEBOUWEN DECENNIALANG GEEN BRAND UITBREEKT, BEWIJST NOG NIET DAT ER GEEN GEVAAR IS: HET BETEKENT ALLEEN DAT DE BETROKKENEN GELUK HEBBEN GEHAD, GELUK DAT ALTIJD EEN KEER OP KAN HOUDEN.“

Bron: Oberverwaltungsgericht Münster (10 A 363/86) op 11-12-1987)​

DIENSTEN & PORTFOLIO

Please enter alternative text here (optional)

Een gedetailleerde planning of het gebruik van BIM-Modellen vormen een perfecte basis voor een goed verlopende oplevering, een blijvend betrouwbare documentatie en een efficiënt faciliteitsmanagement.

Met de Hilti Hilti Firestop Documentation Manager heeft u alle vormen van compartimentering van een brand binnen een gebouw in beeld. De software ondersteunt u in een efficiënte uitvoering, afrekening en het permanent bijhouden van documentatie, ook als er later iets verandert.

BOUW UW EIGEN VERHAAL

HILTI BIEDT HEEL VEEL DIENSTEN, SOFTWARE EN HULPMIDDELEN, DIE U EFFICIËNT KUNT INZETTEN TIJDENS UW PLANNINGSWERKZAAMHEDEN

Please enter alternative text here (optional)

Diensten:

Wij weten hoe nodig het is om complexe planningswerkzaamheden altijd 'state of the art' te houden.

Hier vindt u een keuze uit onze diensten, die u tijdens het werk van alledag kunnen helpen:

● PROFIS Software                                 ● BIM/ CAD Oplossingen

● Trainingen                                          ● Technische Handboeken

● Technische Ondersteuning                 

● Vergunningen / Technische Gegevens    

BTGA-Almanach 2017 - Brandveiligheid in de bouwtechniek

Portfolio:

Onze producten zijn zo ontworpen, dat ze u helpen om uw projecten zonder problemen af te wikkelen. Hier vindt u een keuze, die u kunt gebruiken bij het plannen van vluchtwegen en het realiseren van brandveiligheid in gebouwen:

Bouwplaats-Projectmanagement

Hilti Brandveiligheid

Documentatiemanager

 

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons