Zo werken onze medewerkers altijd met goed onderhouden machines
Als overtuigd klant van ons machineparkbeheer ziet Florian Röger ook voordelen in de digitale services die deel uitmaken van het totale pakket. „In het verleden duurde het repareren van een kapotte persmachine tot twee weken – soms kwam de machine zelfs terug in onderdelen, wat veel tijd en geld kostte.“ De digitale service Hilti ON!Track herinnert hem nu per e-mail aan een aankomend onderhoud. „Het apparaat of de machine binnen drie werkdagen terug“, zegt hij. „Als het stuk is, wordt het eenvoudigweg vervangen. Zo werken onze medewerkers altijd automatisch met goed onderhouden machines.“
Met behulp van een barcode (NFC-label) op de persbek, die met de smartphone kan worden gescand, kunnen zijn werknemers daarnaast herkennen of de machine met het geïnstalleerde buizensysteem en de fittingen overeenkomen. Op die manier zijn dichte persingen gegarandeerd. Net zoals de persbekken en de persmachine, worden alle andere apparaten van het bedrijf voorzien van een barcode en via ON!Track in het systeem genoteerd.
„Zo heeft Iedereen altijd de benodigde apparatuur in de auto. Grote machines zoals een diamantboormachine kunnen dan automatisch door de medewerkers uit het magazijn worden verwijderd en via de app op het betreffende voertuig worden gezet.“ En als er toch eens een apparaat of machine ontbreekt, kan Florian Röger het gemakkelijk huren via het Fleetmanagementsysteem. „Dat is heel handig bij bijvoorbeeld hele grote persbekken,“ zegt hij. „Als je die slechts eenmaal per jaar nodig hebt, hoef je ze niet de hele tijd in het magazijn te hebben liggen.“