Draaimomentsleutel – tot ziens!

Veilig en in overeenstemming met de goedkeuring ingestelde boutankers – zonder het gebruik van een momentsleutel – is dat mogelijk?

Schroefverbindingen in de liftschacht

December 2019  I  2 minuten  I  draadloos werken

 

Als de projectspecificatie verwijst naar een spreidanker, weet de installateur dat het tijd gaat kosten. Want deze conventionele bevestiging is inderdaad erg veilig, maar tegelijkertijd ook tijdrovend bij de montage en daardoor duur.

De enige mogelijkheid om boutankers aantoonbaar veilig te plaatsen, was namelijk tot nu toe de het gebruik van een momentsleutel. Dit betekent op zijn beurt vele uren handmatig werk en speciaal opgeleide medewerkers. Onder tijdsdruk is dan de verleiding groot om gewoon een slagmoersleutel te gebruiken om sneller vooruit te komen: deze trekt de bouten goed vast.

Het probleem: de slagmoersleutel draait vaak het spreidanker te ver aan. Dit te strak aandraaien is bijzonder gevaarlijk, want de resulterende spanning kan ertoe leiden dat het anker faalt of dat het scheuren in het beton veroorzaakt. Helaas zijn deze scheuren met het blote oog vaak niet te zien. En een momentsleutel, die ter controle wordt ingezet, herkent het probleem ook niet. Daarom mag bij een spreidanker ook geen slagmoersleutel worden gebruikt. Wanneer deze toch wordt gebruikt, kan het falen van de bevestiging voor de aannemer, het bouwbedrijf en de installateur vergaande juridische gevolgen hebben.

Snel en veilig met het Hilti adaptieve koppel- (AT) systeem

Lezen AT-waarden op de PC

Het afwegen van kosten, inspanning en risico's is nu verleden tijd. De oplossing: een afgestemd systeem, waarmee het spreidanker nu niet alleen snel, maar ook zonder gebruik van de momentsleutel veilig en conform goedkeuring kan worden geplaatst.

Een intelligente module SI AT-A22, die op onze accu-slagmoersleutel SIW 6AT-A22 kan worden geschoven en die voor geselecteerde keilbouten HST2 / HST3 de juiste koppel instelt. U kunt er dus zeker van zijn dat bij het aandraaien het anker noch te sterk noch te licht wordt aangedraaid. Het aantal en de kwaliteit van de uitgevoerde installaties worden opgeslagen op de module en met de intuïtieve software PROFIS AT documentation software kunnen de koppelgegevens gemakkelijk worden uitgelezen en een rapport worden gegenereerd en opgeslagen. Met behulp van deze software kunnen ook updates bijvoorbeeld nieuwe, goedgekeurde bevestigingen voor het systeem op de module worden afgespeeld.

 

Montagevoordeel met schroeven

Natuurlijk zijn er ook vele montagetoepassingen waarbij een schroefverbinding geplaatst moet worden. Het AT-systeem ondersteunt u met 30 verschillende standen. Ook helpt de module bij het implementeren van een gecontroleerde, herhaalde reeks. Dit voorkomt schade aan uw schroefverbindingen door verkeerde kracht.

 

Betere bevestigingskwaliteit vanaf het ontwerp tot de uitvoering

Dit afgestemde bevestigingssysteem komt het gehele projectproces ten goede. Bronnen van fouten worden geminimaliseerd en de risico's worden verkleind. De architect heeft de zekerheid, dat de door hem gespecificeerde bevestigingen correct worden geïnstalleerd en overeenkomstig de geplande lasten veilig is. De projectmanager weet dat het project snel vordert en de kwaliteit van de installaties is gewaarborgd. En ook dat de installateur met de beste kwaliteit van het geleverde werk efficiënt en veilig kan werken.

 

Dit vindt u misschien ook interessant

Set van apparaten voor het geval dat

Make It Fit

Met de Make It Fit configurator stelt u zelf u eigen combinatie kit samen. U kiest de machines die u nodig heeft en combineert deze machines met accu's, opladers en andere accessoires.

Lees verder
Deuvel selectie

Hier vindt u het juiste anker voor uw klus

Bent u op zoek naar het juiste anker voor een bepaalde toepassing? Ontdek welke bevestigingsoplossingen van Hilti geschikt zijn voor uw toepassing.

Lees verder
SI-AT-A22 met doos Schroefankers

Koppelsysteem SI-AT-A22

Met het intelligente AT-systeem kunt u ankerverbindingen met een druk op de knop met ETA-goedkeuring plaatsen, zelfs in gescheurd beton.

Lees verder
Tablet met software BIM

Digitaal plannen gemakkelijk gemaakt

November 2019  I  2 minuten  I  meettechniek, BIM

Digitale meetmethoden in combinatie met de BIM-to-Field werkwijze helpen u om een exacte overdracht van het plan en de meetpunten naar de bouwplaats en terug naar het digitale project te garanderen, vooral bij complexe projecten waarbij meerdere vakgebieden betrokken zijn.

Lees verder
Houten model van een stad

Hout groeit in nieuwe hoogten

September 2019  I  6 minuten  I  houtbouw

Hout wordt weer populairder als materiaal. Dit geldt ook voor gebouwen met meerdere verdiepingen. Maar hoe zit het met het risico op brand?

Lees verder