VEILIGHEID IN DE GEVELBOUW

Akku-Auspressgerät HDE 500-A22

EENVOUDIG GEDOSEERD, VEILIG GEPLAATST

Waarom met de hand werken, als het ook automatisch kan?

De juiste dosering van injectiemortels was nog nooit zo eenvoudig: Met onze HDE 500 A-22 accu-mortelspuit kunt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid mortel instellen met behulp van een doseerwiel. De clou voor geveltoepassingen: dankzij visuele controle door onze zeefhulzen, gebruikt u zelfs bij metselwerk altijd de juiste hoeveelheid mortel, ongeacht waar u in de kamerstructuur hebt geboord.

Akku- Auspressgerät HDE 500-A22

NAUWKEURIG GEDOSEERD, OPTIMALE CONTROLE

Risico's minimaliseren en daarbij besparen?

Met de combinatie van de Volume Calculator app en de accu-mortelspuit weten uw medewerkers altijd precies hoeveel mortel zij voor een veilige bevestiging nodig hebben en verkleinen zij zo bevestigingsrisico's die ontstaan bij te lage mortelhoeveelheden. Tegelijkertijd bespaart u geld: De gevoelige trigger en het automatische ontspanningsmechanisme besparen mortel en voorkomen ongewenst druppen.