EXO-S schouder-exoskelet
New productArtikel #r14012433
Draagbaar constructie-exoskelet dat schouder- en nekmoeheid helpt verlichten wanneer boven schouderhoogte wordt gewerkt, voor bicepsomtrek tot 40 cm (16")
- Gewicht: 2.4 kg
- Breedte: 450 mm
- Lengte: 250 mm
Kenmerken en toepassingen
- Veiligere bouwplaatsen: dient om overbelasting van de rug en nek tegen te gaan, door het verminderen van de fysieke belasting.
- Aantrekken en behoud van de beste teamleden: de exoskelet draagt bij aan het welzijn van werknemers en het terugdringen van ziekteverzuim
- Praktisch, gebruiksvriendelijk ontwerp: ontworpen om het dragen, aanpassen en schoonmaken zo gemakkelijk mogelijk te maken onder omstandigheden op de bouwplaats
- Geschikt voor gebruik gedurende de hele dag: biedt vrijheid van beweging en weegt slechts 2,3 kg, hiermee is het Hilti EXO-S een van de lichtste exoskeletten in de markt
- Gemakkelijk aanpasbaar: eventuele neksteun kan worden toegevoegd voor extra ondersteuning
- Geschikt voor continue of repetitieve bovenhoofdse taken, met of zonder gebruik van gereedschap
- Monteren van gipsplaten: monteren van rails aan plafonds en wanden, taping, ophangen & schroeven van platen
- Vlakslijpen en schuren: afwerking van wanden/plafonds
- Bovenhoofdse installatie: buizen, sprinklers, luchtkanalen, leidingen, kabelgoten en kanalen
Services
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
Technische gegevens
Documenten en video's
Advies en ondersteuning
Bovenhoofds exoskelet EXO-S
Ergonomische ondersteuning voor uw medewerkers
Langdurige en terugkerende klussen boven het hoofd maken vaak deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. Deze verhogen het risico op langdurige gezondheidsproblemen, vooral rond de schouders.
Het exoskelet biedt sterke ondersteuning voor alle werkzaamheden boven het hoofd en aan wanden. Door het gebruik verkleint u de kans op langdurige klachten en uitval van uw medewerkers.
Hoogte en breedte kunnen via de duidelijk gemarkeerde, voorgedefinieerde instellingen van maat XS tot XXL worden aangepast.
Door simpelweg aan een knop te draaien, kan de spankracht worden aangepast zonder extra gereedschap.
Zachte, gewatteerde schouderbanden en armmanchetten zorgen voor een beter draagcomfort.
Hoe gebruik ik het exoskelet?
De EXO-S is speciaal ontworpen voor gebruik op bouwplaatsen om vrijwel alle klussen boven het hoofd te ondersteunen waarbij de werknemer zijn handen boven schouderhoogte moet houden.
Het exoskelet van Hilti heeft geen stroom nodig omdat de armondersteuning puur mechanisch is en geen aanvullende motor nodig heeft. Zo is het exoskelet altijd en overal mobiel inzetbaar. Bovendien is alle bekleding afneembaar en wasbaar.
Vragen en antwoorden over het exoskelet
Wat is een exoskelet?
Ons passieve (niet-gemotoriseerde) bovenlichaam exoskelet biedt ergonomische ondersteuning en hecht zich aan de rug en armen. De EXO-S kan de belasting en vermoeidheid op uw schouders veroorzaakt door repetitief overheadwerk met maximaal 60% verminderen.
Wil je het exoskelet testen?
Neem hier contact met ons op voor een gratis demo
Waar kunnen exoskeletten worden ingezet?
Het Hilti exoskelet EXO-S is speciaal ontwikkeld voor gebruik op bouwplaatsen en ondersteunt de gebruiker bij alle overheadwerkzaamheden. Het compacte en lichtgewicht ontwerp zorgt voor onbelemmerde bewegingsvrijheid, waardoor de gebruiker het comfortabel een hele laag kan dragen. Bovendien heeft het geen stroombron nodig en kan het flexibel worden gebruikt.