Image alt text (optional)

Nuron: één platform voor al uw projecten

Meer dan 70 Hilti machines nu op één 22V accu platform

Het beheren en onderhouden van het machinepark kost vaak veel tijd. Ontbrekend materieel, verkeerde accessoires en slecht onderhouden machines zorgen voor frustratie, verhogen de risico's en verlagen de productiviteit tijdens klussen.

Met Nuron is dit verleden tijd: de accu's, machines en opladers kunnen eenvoudig worden uitgewisseld en deze werken allemaal op slechts één voltage.

Vereenvoudig het accubeheer van uw machinepark

22 Volt

voor alle
Nuron machines

70 machines

op één platform
en binnenkort nog meer

1 platform

voor alle toepassingen
van licht tot zwaar

Een eenvoudiger machinepark

Een vakman haalt een Nuron-accu uit een SID 6-22

Minder stilstand, winstgevenderE projecten

U kunt de nieuwe Nuron accu's nu al in meer dan 70 Hilti machines gebruiken en eenvoudig met elkaar uitwisselen. Het zoeken naar geschikte accu's, opladers en accessoires is nu verleden tijd. Ook bij het wisselen tussen verschillende toepassingen bespaart het compatibele 22V platform uw teams tijd – en zorgt het voor minder stress.

Iemand gebruikt de Hilti Nuron TE 60-22 accu-combihamer en draagt de VC 10-22 op de rug

Eenvoudig PLATFORM, eenvoudig beheerDe 22V Nuron technologie kan zelfs het meest veeleisende werk aan, zoals het doorslijpen of hakken van beton met hakhamers. Zo bent u steeds minder afhankelijk van gereedschap op snoer, benzine of 36V en meer. Uw machinepark wordt overzichtelijk en het beheren van uw accu's eenvoudiger.

De geschikte accu voor uw toepassingen

De Nuron accu's kunnen in alle Hilti Nuron machines worden gebruikt. Toch heeft u de keuze uit accu's van verschillende groottes, zodat u voor uw meest gebruikte toepassingen de beste verhouding tussen capaciteit en gewicht kunt bepalen. De accu's kunnen als tweetal aan onze krachtigste machines worden toegevoegd en op deze manier overtreffen de Nuron accu's zelfs het vermogen van machines op snoer.

Loading

De interface tussen de accu en de machine is volledig opnieuw ontworpen, zodat hetzelfde vermogen van machines op snoer en benzine met het Nuron 22V accu platform kan worden bereikt. 

Ontdek de Nuron machines

Er zijn momenteel meer dan 70 Nuron machines van Hilti beschikbaar en er zullen er nog veel meer volgen.

TE 60-22

Combihamer op accu TE 60-22

Ook de efficiënte combihamer op accu voor boren en breken is verkrijgbaar op het 22V platform, maar geeft hetzelfde vermogen als een machine op snoer. Daarnaast heeft de machine verschillende veiligheidsfuncties zoals active torque control (ATC) en trillingsreductie (AVR).

Naar het product
SF 6H-22

Klopboormachine op accu SF 6H-A22

Robuust design en maximaal vermogen: de klopboormachine op accu is uitgerust met de koppelregeling (ATC) en is universeel inzetbaar op hout, metaal, metselwerk en andere materialen.

Naar het product
AG 6D-22

Haakse slijper op accu AG 6D-22

Compact maar krachtig: de haakse slijper is zelfs geschikt voor de zwaarste toepassingen - met twee keer de slijpsnelheid. De nieuwe Senstech functie biedt de gebruiker maximale veiligheid.

Naar het product
BX 3-22

Schiethamer op accu BX 3-22

De BX 3-22 levert een hoge snelheid en gaat langer mee. Het maakt niet uit of u bevestigt in staal of beton, de
BX 3-22 kan tot wel 850 nagels per volle accu plaatsen. Met de compacte accu is ook het werken boven het hoofd makkelijker. 

Naar het product

Alle voordelen van Nuron

Met Nuron is u uw bedrlijf klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Vind hier meer informatie over de andere functies en de voordelen die Nuron u nog meer biedt.

DSH 600-22 Betonschnitt

Krachtige prestaties: meer vermogen en looptijd

Nuron levert het vermogen van machines met snoer en benzine, zelfs voor zware toepassingen, en u kunt langer werken met een volle accu.

Meer over de krachtige prestaties
BX 3-22 verbunden mit der Connect App

Slimme accu's: voor meer inzicht in uw machinepark

De datagedreven services geven u meer inzicht en zorgen ervoor dat u uw machinepark eenvoudiger kunt beheren.

Meer over de slimme accu's
Een persoon aan het werk met de Hilti Nuron AG 6D-22 hoekse slijpmachine op accu boven het hoofd

Veiligheid: bescherming voor uw personeel

Om de veiligheid van de gebruikers zo hoog mogelijk te maken, hebben we innovatieve veiligheidsfuncties voor Nuron ontwikkeld. 

Meer over de veiligheidskenmerken van Nuron
TE 4-22 Akkuwechsel

Nuron in het kort

Een kort overzicht van alle kenmerken van het nieuwe accu platform van Hilti en de voordelen van Nuron voor uw bedrijf.

Nuron in één oogopslag

Stap over op Nuron

Wilt u ook eén accu platform voor alle toepassingen? We laten u zien hoe u snel en eenvoudig kunt overstappen naar het nieuwe 22V accu platform voor uw lopende projecten - of neem direct contact met ons op voor persoonlijk advies.

Nuron voor uw projecten

De relevante innovaties van Nuron voor uw branche

Het Nuron accu platform is geschikt voor de eisen van een groot scala aan toepassingen - van afbouw tot montage van industriële installaties. Lees hier hoe u Nuron het best kunt gebruiken in uw branche.

Sloopwerken met TE 2000-22

Bouw en civiele techniek

Nuron maakt het mogelijk om zware toepassingen uit te voeren zonder dat daar snoeren voor nodig zijn. Het nieuwe accu platform biedt u echter wel het vermogen van machines op snoer of benzine.

Meer over Nuron in de bouw

Hier wordt de toepassing van de hydraulische perstang NPR 32 XL-22 met de Hilti Nuron-accu B22-55 getoond

Werktuigbouwkundige projecten

Maximale prestaties met een lichter gewicht: de verbeterde Nuron machines maken werken boven het hoofd en allerlei soorten installaties makkelijker. Door de datagedreven diensten weet u welke machines wel en niet gebruikt worden.

Meer over Nuron voor werktuigbouwkundige projecten

Hier ziet u een medewerker met een Hilti Nuron-haakse slijper op accu AG 6D-22 voor het doorslijpen van metaal

Staal- en metaalbouw

Met tot twee keer zoveel vermogen in vergelijking met bestaande machines op accu en de verbeterde ergonomie, zijn onze Nuron machines ideaal voor de bewerking van staal en metaal.

Meer over Nuron in de staal- en metaalbouw

Er wordt met de Hilti Nuron BX 3-22 een gipsplaatrail aan het plafond bevestigd

Afbouw

Of het nu gaat om slijpen, doorslijpen, zagen of werken boven het hoofd: de robuuste accu's en ergonomisch verbeterde Nuron machines beschermen uw medewerkers en verhogen hun werkcomfort. 

Meer over Nuron in de afbouw

Iemand gebruikt bij het boren de Hilti Nuron SF 4-22

Elektrotechniek

Dankzij Nuron kunt u een groot aantal van de machines waarmee u dagelijks werkt met één accu platform gebruiken. Zo vermindert u de stilstand als gevolg van laden en verhoogt u de productiviteit en flexibiliteit op de bouwplaats.

Meer over Nuron in de elektrotechniek

De Hilti Nuron-slagmoersleutel op accu SIW 6-22 is hier in actie te zien

Industrie

Eenvoudige bewerking van staal, beton of metselwerk: met Nuron werken uw medewerkers met veilige en ergonomische machines zonder concessies te hoeven doen op het gebied van vermogen en prestaties. 

Meer over Nuron in de industrie

Meer over onze accu oplossingen

Hilti Nuron accu

De Nuron accutechnologie

De Nuron accu's zijn zo ontworpen dat ze een hoog vermogen kunnen overbrengen naar de machines, waardoor u ze zelfs voor veeleisende toepassingen kunt gebruiken. Ervaar hier meer.

Naar de technologie
Illustratie van een bouwplaats

Meer mogelijkheden met slimme accu's en data

Slimme accu's verzamelen veel data en dit kan u helpen bij het verhogen van de productiviteit, vergroten van de veiligheid en met het besparen van geld. Benieuwd hoe? Bekijk dan de whitepaper.

Naar de whitepaper
Persoon met Hilti koffer

Uw overstap naar Nuron

Ontdek hier hoe u met uw bedrijf snel en eenvoudig kunt overstappen naar Nuron - of neem direct contact met ons op voor een persoonlijke offerte en verder advies.

Overstappen op Nuron
Overzicht van Nuron machines

De Nuron productcatalogus

Krijg een overzicht van de meer dan 70 machines die op dit moment beschikbaar zijn op het Nuron 22V accu platform.

Bekijk de Nuron productcatalogus