Image alt text (optional)

Vermogen voor alle toepassingen

Vermogen voor lichte en zware klussen met het Nuron 22V accu platform

De meer dan 70 Nuron accu machines kunnen zelfs de meest veeleisende klussen snoerloos aan. 

Waar voorheen verschillende energiebronnen en platformen nodig waren voor lichte, middelzware en zware toepassingen, levert Nuron het krachtige vermogen op slecht één accu 22V platform. Zo profiteert u van een flexibeler en minder complex machinepark.

Meer kracht voor uw projecten

2 keer zoveel

vermogen
als bestaande 22V Hilti accu's

60 % meer

vermogen
bij veel van onze nieuwe Nuron machines

0 inspanning

bij het beheer van
verschillende accu platforms

Ga voor maximaal vermogen

Iemand werkt boven het hoofd met de Hilti Nuron-slagmoersleutel SID 6-22 met een B22-55 Nuron accu.

MEER VERMOGEN, MEER Flexibilteit

Met Nuron kunt u nu werkzaamheden uitvoeren die eerst niet op accu mogelijk waren. De accu's zijn helemaal opnieuw ontworpen waardoor het vermogen optimaal wordt overgebracht naar de machines. Zo heeft u met Nuron accu's altijd het maximale vermogen voor al uw klussen. Daarnaast zijn uw teams met Nuron vrijer en flexibeler, omdat ze niet meer afhankelijk zijn van verschillende energiebronnen, zoals benzine, snoeren, 18, 20, 36 of zelfs nog meer volt. Zonder concessies te doen aan het resultaat. 

 

Hier ziet u een toepassingsafbeelding voor wapeningsbussen met de Hilti Nuron TE 60-22 boorhamer

GEEN SNOEREN, GEEN CONCESSIES

Nuron bereikt een vermogen, dat tot tweemaal hoger ligt dan bij vergelijkbare 18V en 20V platforms. Voor echt veeleisende klussen, zoals het doorslijpen of slopen van beton, kunnen twee Nuron accu's in één machine worden gecombineerd. Maar ook bij lichte of middelzware toepassingen zorgt het krachtige vermogen van het platform voor meer sneden, gaten en een snellere voortgang van het project.

Ook voor de zwaarste klussen

Dankzij de sterke accucapaciteit werken ook de krachtige Nuron machines, zoals hak- en combihamers, doorslijpmachines en haakse slijpers, met volle kracht op de 22V van Nuron.

Een medewerker slijpt beton door met de snoerloze Hilti Nuron doorslijpmachine DSH 600-22.
1 / 4
Slijpt moeiteloos door beton

De Nuron doorslijpmachine DSH 600-22 kan net zo veel beton doorslijpen met slechts twee Nuron accu's als een machine met een volle tank benzine.

De Hilti Nuron-boorhamer TE 60-22 is in actie te zien.
2 / 4
Een volle accu gaat langer mee

Een volle Nuron accu in combinatie met de nieuwe borstelloze motor van de SDS Max TE 60-22 combihamer gaat tot drie keer langer mee.

Te zien is de Hilti Nuron handcirkelzaag SC 30 WR-22 bij het zagen van hout.
3 / 4
Goed en snel werk

De handcirkelzaag SC 30 WR-22 met Nuron technologie bereikt tot drie keer de snelheid en tot twee keer de looptijd in vergelijking met eerdere modellen.

Iemand werkt met de Hilti Nuron SID 6-22.
4 / 4
Compact ontwerp, grote prestaties

Hoge snelheden en een hoog koppel van de SID 6-22 zorgen ervoor dat uw boor- en schroefklussen snel klaar zijn. Het compacte ontwerp en lichte gewicht helpen tegelijkertijd vermoeidheid te voorkomen.

De Nuron machines kunnen zelfs moeilijke klussen aan dankzij een langere accu looptijd en meer accu vermogen. Benieuwd geworden hoe de Nuron technologie werkt?

Ontdek de Nuron machines

Op dit moment zijn er meer dan 70 Nuron machines beschikbaar en volgen er nog veel meer.

TE 2000-22

Hakhamer op accu TE 2000-22

De krachtige hakhamer op accu heeft de prestaties en het vermogen van een machine op stroom, maar dan zonder snoer. Het lage gewicht en de lage hoeveelheid trillingen van de machine geven comfort en tegelijkertijd de beste bescherming voor de gebruiker. 

Naar het product
DSH 600-22

Doorslijpmachine op accu DSH 600-22

Klaar voor de zwaarste uitdagingen: met de krachtige Nuron accu's en geoptimaliseerde zaagbladen kunt u met twee Nuron accu's net zo veel beton doorslijper als met één gevulde brandstoftank.

Naar het product
TE 60-22

Combihamer op accu TE 60-22

Ook de efficiënte combihamer op accu voor boren en breken is verkrijgbaar op het 22V platform, maar geeft hetzelfde vermogen als een machine op snoer. Daarnaast heeft de machine verschillende veiligheidsfuncties zoals active torque control (ATC) en trillingsreductie (AVR).

Naar het product
SC 30 WR-22

Cirkelzaag op accu SC 30 WR-22

De nieuwe cirkelzaag op accu verhoogt de productiviteit op de bouwplaats met een zaagdiepte van 70 mm en kan 60% meer sneden per volle accu aan

Naar het product

Alle voordelen van Nuron

De krachtige prestaties zijn nog niet alles: met Nuron is u uw bedrlijf klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Vind hier meer informatie over de andere functies en de voordelen die Nuron u nog meer biedt.

Iemand haalt een Hilti Nuron-accu uit een Hilti Nuron SID 6-22 en plaatst deze in een oplader.

Eén accu platform: voor meer dan 70 machines

Alle Nuron machines, voor lichte en zware toepassingen, kunnen op slechts één 22V accu platform worden gebruikt.

Meer over de 22V accu's voor alle machines
Een klant koppelt de Hilti Nuron-accuschiethamer BX 3-22 aan de app

Slimme accu's: voor meer inzicht in uw machinepark

De datagedreven services geven u meer inzicht en zorgen ervoor dat u uw machinepark eenvoudiger kunt beheren.

Meer over de slimme accu's
Iemand werkt boven het hoofd met de Hilti Nuron-accuboorhamer TE 4-22.

Veiligheid: bescherming voor uw personeel

Om de veiligheid van de gebruikers zo hoog mogelijk te maken, hebben we innovatieve veiligheidsfuncties voor Nuron ontwikkeld. 

Meer over de veiligheidskenmerken van Nuron
Twee handen houden de Hilti Nuron TE 4-22 vast.

Nuron in het kort

Een kort overzicht van alle kenmerken van het nieuwe accu platform van Hilti en de voordelen van Nuron voor uw bedrijf.

Nuron in één oogopslag

Stap over op Nuron

Ga voor krachtige prestaties op één platform. We laten u zien hoe u snel en eenvoudig kunt overstappen naar het nieuwe 22V accu platform voor uw lopende projecten - of neem direct contact met ons op voor persoonlijk advies.

Nuron voor uw projecten

De relevante innovaties van Nuron voor uw branche

Het Nuron accu platform is geschikt voor de eisen van een groot scala aan toepassingen - van afbouw tot montage van industriële installaties. Lees hier hoe u Nuron het best kunt gebruiken in uw branche.

Sloopwerken met TE 2000-22

Bouw en civiele techniek

Nuron maakt het mogelijk om zware toepassingen uit te voeren zonder dat daar snoeren voor nodig zijn. Het nieuwe accu platform biedt u echter wel het vermogen van machines op snoer of benzine.

Meer over Nuron in de bouw

Hier wordt de toepassing van de hydraulische perstang NPR 32 XL-22 met de Hilti Nuron-accu B22-55 getoond

Werktuigbouwkundige projecten

Maximale prestaties met een lichter gewicht: de verbeterde Nuron machines maken werken boven het hoofd en allerlei soorten installaties makkelijker. Door de datagedreven diensten weet u welke machines wel en niet gebruikt worden.

Meer over Nuron voor werktuigbouwkundige projecten

Hier ziet u een medewerker met een Hilti Nuron-haakse slijper op accu AG 6D-22 voor het doorslijpen van metaal

Staal- en metaalbouw

Met tot twee keer zoveel vermogen in vergelijking met bestaande machines op accu en de verbeterde ergonomie, zijn onze Nuron machines ideaal voor de bewerking van staal en metaal.

Meer over Nuron in de staal- en metaalbouw

Er wordt met de Hilti Nuron BX 3-22 een gipsplaatrail aan het plafond bevestigd

Afbouw

Of het nu gaat om slijpen, doorslijpen, zagen of werken boven het hoofd: de robuuste accu's en ergonomisch verbeterde Nuron machines beschermen uw medewerkers en verhogen hun werkcomfort. 

Meer over Nuron in de afbouw

Iemand gebruikt bij het boren de Hilti Nuron SF 4-22

Elektrotechniek

Dankzij Nuron kunt u een groot aantal van de machines waarmee u dagelijks werkt met één accu platform gebruiken. Zo vermindert u de stilstand als gevolg van laden en verhoogt u de productiviteit en flexibiliteit op de bouwplaats.

Meer over Nuron in de elektrotechniek

De Hilti Nuron-slagmoersleutel op accu SIW 6-22 is hier in actie te zien

Industrie

Eenvoudige bewerking van staal, beton of metselwerk: met Nuron werken uw medewerkers met veilige en ergonomische machines zonder concessies te hoeven doen op het gebied van vermogen en prestaties. 

Meer over Nuron in de industrie

Meer over onze accu oplossingen

Hilti Nuron accu

De Nuron accutechnologie

De Nuron accu's zijn zo ontworpen dat ze een hoog vermogen kunnen overbrengen naar de machines, waardoor u ze zelfs voor veeleisende toepassingen kunt gebruiken. Ervaar hier meer.

Naar de technologie
Illustratie van een bouwplaats

Meer mogelijkheden met slimme accu's en data

Slimme accu's verzamelen veel data en dit kan u helpen bij het verhogen van de productiviteit, vergroten van de veiligheid en met het besparen van geld. Benieuwd hoe? Bekijk dan de whitepaper.

Naar de whitepaper
Persoon met Hilti koffer

Uw overstap naar Nuron

Ontdek hier hoe u met uw bedrijf snel en eenvoudig kunt overstappen naar Nuron - of neem direct contact met ons op voor een persoonlijke offerte en verder advies.

Overstappen op Nuron
Overzicht van Nuron machines

De Nuron productcatalogus

Krijg een overzicht van de meer dan 70 machines die op dit moment beschikbaar zijn op het Nuron 22V accu platform.

Bekijk de Nuron productcatalogus