Image alt text (optional)

Veiliger werken met Nuron

Innovatieve technologieën en geoptimaliseerde machines zorgen voor een hogere veiligheid

De veiligheid van uw medewerkers staat voorop. In samenwerking met klanten hebben we daarom de Nuron machines uitgerust met innovatieve veiligheidsfuncties. Zo scoren de nieuwe machines punten op ergonomie, robuustheid en gewicht, zodat gebruikers ook langere tijd kunnen doorwerken zonder daarmee hun gezondheid te belasten.

Ook zijn nu nog meer machines uitgerust met de bewezen Hilti technologieën zoals actieve trillingsreductie (AVR), torque control (ATC) en stofafzuigsystemen (DRS). 

Verbeterde en nieuwe veiligheidsfuncties

Voorkomen is beter dan genezen

Potentieel gevaarlijke en inspannende werkzaamheden kunnen uw medewerkers met Nuron veiliger en gemakkelijker uitvoeren. De Nuron machines op accu hebben nieuwe en geoptimaliseerde veiligheidsfuncties en een herzien ontwerp. Bekijk hier hoe we het gereedschap hebben geoptimaliseerd.

U ziet hier iemand met de Hilti Nuron-haakse slijper AG 6D-22 staal doorslijpen.
1 / 4
Stopt onmiddellijk in geval van nood

De nieuwe SensTech™-technologie herkent de hand van de gebruiker en wanneer deze de greep loslaat, stopt de machine direct. Senstech vervangt zo de dodemansknop. Op de haakse slijper AG 6D-22 is deze functie gecombineerd met de 3D ATC functie. Als de machine schokkerig of ongecontroleerd wordt bewogen, stopt de slijpschijf onmiddellijk dankzij active torque control.

De Hilti Nuron-accuboorhamer TE 4-22 van Hilti is in actie te zien.
2 / 4
Meer vermogen maar minder gewicht

Met een krachtige accu en een verbeterd ontwerp van de machine heeft de TE 4-22 een optimale verhouding tussen gewicht en vermogen gekregen.

Iemand draagt op zijn rug de Nuron stofafzuiging VC 10-M.
3 / 4
Stof verdwijnt als sneeuw voor de zon

Eindelijk kunt u overal nagenoeg stofvrij werken. Voor alle toepassingen zijn namelijk stofafzuigsystemen beschikbaar die het stof op de bouwplaats aanzienlijk verminderen.

Getoond wordt een afbeelding van de nieuwe Hilti Nuron SIW 8-22 in actie.
4 / 4
Kleinere machines om flexibeler te werken

Werken in krappe ruimtes of boven het hoofd is erg belastend. Daarom zijn de Nuron machine compact en ergonomisch ontworpen. Dit zorgt voor minder vermoeidheid bij de gebruiker en meer flexibiliteit in het gebruik.

Het werk op uw bouwplaats wordt eenvoudiger en veiliger dankzij de nieuwe veiligheidsfuncties en een grotere hoeveelheid machines die met deze functies is uitgerust.

Ontdek de Nuron machines

Op dit moment zijn er meer dan 70 Nuron machines beschikbaar en volgen er nog veel meer.

TE 6-22

Hamerboor op accu TE 6-22

Veiliger en comfortabeler: de hamerboor op accu ligt fijn in de hand en is perfect in balans. Om veiliger te kunnen werken is hij uitgerust met active torque control (ATC) en trillingsreductie AVR. Een module voor stofafzuiging kan ook met één klik op de machine worden aangesloten.

Naar het product
SF 4-22

Schroefboormachine op accu SF 4-22

De compacte, krachtige schroefboormachine is uitgerust met Active Torque Control (ATC). Dit voorkomt dat de machine ongecontroleerd doordraait, bijvoorbeeld als de boor vastloopt. De LED lamp zorgt daarnaast voor een duidelijk zicht op uw werkgebied.

Naar het product
VC 10-22

Stofzuiger op accu VC 10-22

De stofzuiger vermindert de blootstelling aan stof door de automatische filterreiniging en de constante hoge zuigkracht. De stofzuiger is mobiel en makkelijk in gebruik in combinatie met de rugzak en gecertificeerde oplossingen, zoals boren met een holle boor. 

Naar het product
BX 3-22

Schiethamer op accu BX 3-22

De BX 3-22 levert een hoge snelheid en gaat langer mee. Het maakt niet uit of u bevestigt in staal of beton, de
BX 3-22 kan tot wel 850 nagels per volle accu plaatsen. Met de compacte accu is ook het werken boven het hoofd makkelijker. 

Naar het product

Alle voordelen van Nuron

Met Nuron is u uw bedrlijf klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Vind hier meer informatie over de andere functies en de voordelen die Nuron u nog meer biedt.

Iemand haalt een Hilti Nuron-accu uit een Hilti Nuron SID 6-22 en plaatst deze in een oplader

Eén accu platform: voor meer dan 70 machines

Alle Nuron machines, voor lichte en zware toepassingen, kunnen op slechts één 22V accu platform worden gebruikt.

Meer over de 22V accu's voor alle machines
Iemand gebruikt de Hilti Nuron-doorslijpmachine DSH 600-22

Krachtige prestaties: meer vermogen en looptijd

Nuron levert het vermogen van machines met snoer en benzine, zelfs voor zware toepassingen, en u kunt langer werken met een volle accu.

Meer over de krachtige prestaties
Een klant koppelt de Hilti Nuron BX 3 accuschiethamer aan de app

Slimme accu's: voor meer inzicht in uw machinepark

De datagedreven services geven u meer inzicht en zorgen ervoor dat u uw machinepark eenvoudiger kunt beheren.

Meer over de slimme accu's
Handen die de Hilti Nuron TE 4-22 met de B22-170 Nuron-accu vasthouden

Nuron in het kort

Een kort overzicht van alle kenmerken van het nieuwe accu platform van Hilti en de voordelen van Nuron voor uw bedrijf.

Nuron in één oogopslag

Stap over op Nuron

Verhoog de arbeidsveiligheid in uw bedrijf. We laten u zien hoe u snel en eenvoudig kunt overstappen naar het nieuwe 22V accu platform voor uw lopende projecten - of neem direct contact met ons op voor persoonlijk advies.

Nuron voor uw projecten

De relevante innovaties van Nuron voor uw branche

Het Nuron accu platform is geschikt voor de eisen van een groot scala aan toepassingen - van afbouw tot montage van industriële installaties. Lees hier hoe u Nuron het best kunt gebruiken in uw branche.

Sloopwerken met TE 2000-22

Bouw en civiele techniek

Nuron maakt het mogelijk om zware toepassingen uit te voeren zonder dat daar snoeren voor nodig zijn. Het nieuwe accu platform biedt u echter wel het vermogen van machines op snoer of benzine.

Meer over Nuron in de bouw

Hier wordt de toepassing van de hydraulische perstang NPR 32 XL-22 met de Hilti Nuron-accu B22-55 getoond

Werktuigbouwkundige projecten

Maximale prestaties met een lichter gewicht: de verbeterde Nuron machines maken werken boven het hoofd en allerlei soorten installaties makkelijker. Door de datagedreven diensten weet u welke machines wel en niet gebruikt worden.

Meer over Nuron voor werktuigbouwkundige projecten

Hier ziet u een medewerker met een Hilti Nuron-haakse slijper op accu AG 6D-22 voor het doorslijpen van metaal

Staal- en metaalbouw

Met tot twee keer zoveel vermogen in vergelijking met bestaande machines op accu en de verbeterde ergonomie, zijn onze Nuron machines ideaal voor de bewerking van staal en metaal.

Meer over Nuron in de staal- en metaalbouw

Er wordt met de Hilti Nuron BX 3-22 een gipsplaatrail aan het plafond bevestigd

Afbouw

Of het nu gaat om slijpen, doorslijpen, zagen of werken boven het hoofd: de robuuste accu's en ergonomisch verbeterde Nuron machines beschermen uw medewerkers en verhogen hun werkcomfort. 

Meer over Nuron in de afbouw

Iemand gebruikt bij het boren de Hilti Nuron SF 4-22

Elektrotechniek

Dankzij Nuron kunt u een groot aantal van de machines waarmee u dagelijks werkt met één accu platform gebruiken. Zo vermindert u de stilstand als gevolg van laden en verhoogt u de productiviteit en flexibiliteit op de bouwplaats.

Meer over Nuron in de elektrotechniek

De Hilti Nuron-slagmoersleutel op accu SIW 6-22 is hier in actie te zien

Industrie

Eenvoudige bewerking van staal, beton of metselwerk: met Nuron werken uw medewerkers met veilige en ergonomische machines zonder concessies te hoeven doen op het gebied van vermogen en prestaties. 

Meer over Nuron in de industrie

Meer over onze accu oplossingen

Hilti Nuron accu

De Nuron accutechnologie

De Nuron accu's zijn zo ontworpen dat ze een hoog vermogen kunnen overbrengen naar de machines, waardoor u ze zelfs voor veeleisende toepassingen kunt gebruiken. Ervaar hier meer.

Naar de technologie
Illustratie van een bouwplaats

Meer mogelijkheden met slimme accu's en data

Slimme accu's verzamelen veel data en dit kan u helpen bij het verhogen van de productiviteit, vergroten van de veiligheid en met het besparen van geld. Benieuwd hoe? Bekijk dan de whitepaper.

Naar de whitepaper
Persoon met Hilti koffer

Uw overstap naar Nuron

Ontdek hier hoe u met uw bedrijf snel en eenvoudig kunt overstappen naar Nuron - of neem direct contact met ons op voor een persoonlijke offerte en verder advies.

Overstappen op Nuron
Overzicht van Nuron machines

De Nuron productcatalogus

Krijg een overzicht van de meer dan 70 machines die op dit moment beschikbaar zijn op het Nuron 22V accu platform.

Bekijk de Nuron productcatalogus