- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Modulaire railsystemen
Modulaire railsystemen
Eén oplossing - van HVAC tot complexe onderconstructies
Heb je ondersteuning nodig bij je huidige installatieproject? Met de Hilti-experts aan je zijde kun je uitdagingen oplossen en het project op tijd afronden met op maat gemaakte producten.
Met onze combinatie van innovatieve systeemoplossingen en deskundig technisch advies maken we samen een succes van je installatietechnische projecten.
Toepassingen voor modulaire railsystemen
Aardbevingsbestendig installeren
We ondersteunen je bij aardbevingsbestendig bouwen: Van installatieontwerp en technische berekening tot betrouwbare implementatie.
Bescherming bij aardbevingVeilige vlucht- en reddingsroutes
Veilige en realistische vervorming en draagvermogen bij brand dankzij EAD-conforme railsystemen met een ETA.
Veiligheid in geval van brandCorrosiebestendige installatie
Corrosiebescherming is een belangrijk onderdeel van je project: Een doordachte planning en vakkundige uitvoering besparen je later veel tijd en geld.
CorrosiebeschermingThermische bewegingen
Temperatuurschommelingen kunnen ervoor zorgen dat leidingen uitzetten of krimpen. Thermische vervormingen kun je gecontroleerd opvangen met glij-elementen, of fixeren via een vast punt om de belasting veilig af te voeren.
Basisontwerp voor thermische bewegingProjectgerelateerde toepassingen
Ontdek oplossingen voor speciale railsysteemtoepassingen en maak gebruik van de deskundige kennis van Hilti voor jouw toepassingen
Complete oplossingen voor bruggenbouw
Brugconstructies worden in het dagelijks leven blootgesteld aan enorme statische en klimatologische belastingen. Over brugconstructies rijdt niet alleen weg- en treinverkeer; ook kabels, leidingen en buizen lopen mee over de brug – van elektro- en datakabels tot afvoer- en drinkwaterleidingen.
Wegenbruggen SpoorbruggenComplete oplossingen voor tunnelbouw
Kabelsystemen vormen de onzichtbare ruggengraat van de moderne tunnelinfrastructuur. Ze zorgen niet alleen voor betrouwbare ventilatie, brandbestrijding, verlichting en stroomvoorziening, maar ook voor veilige communicatie en noodoproepsystemen in geval van nood. Dit maakt een soepele werking mogelijk en beschermt mensenlevens.
Onze oplossingen voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en bieden effectieve ondersteuning voor hulpdiensten.
Wegentunnel SpoortunnelComplete oplossingen voor industriële bouw
Jouw uitdagingen bij het ontwerpen in de installatie- en machinebouw komen deels voort uit de specifieke, vraaggestuurde productie: Stilstand of kwaliteitsverlies zijn ondenkbaar. Daarnaast vraagt de branche om specifieke oplossingen, en moet je installaties wereldwijd kunnen afstemmen op lokale omstandigheden.
Bevestigingsmiddelen in de industriële bouwVlucht- en reddingsroutes correct plannen
Brandbeveiligingscertificaten en - concepten vormen een belangrijk onderdeel van bouwtoepassingen. Vormt het plannen van verschillende disciplines een uitdaging door complexe regelgeving?
Vlucht- en reddingsroutes correct plannen.Technische ondersteuning
Gebruik de technische ondersteuning van Hilti voor de planning van jouw installatiesysteem
Engineering Services
Van planning en uitvoering tot documentatie - Hilti Engineering Services bieden je ondersteuning tijdens alle projectfasen om je projecten op schema en binnen het budget te houden. Onze engineers ondersteunen je bij complexe uitwerkingen, de aanbesteding of beantwoorden van vragen op AskHilti en in webinars.
Naar onze technische dienstenSoftwareoplossingen
Met de softwareoplossingen van Hilti kun je installatiesystemen efficiënt configureren en dimensioneren. Je kunt het gebruiken om eenvoudig en betrouwbaar vaste punten te berekenen en snel en nauwkeurig BIM-modellen of CAD-tekeningen te maken met digitale 2D/3Dobjecten. Je kunt ook modulaire bevestigingen modelleren en documenteren met geïntegreerde ontwerp- en rekensoftware.
Naar onze softwareoplossingenModulaire systemen voor lichte en zware belastingen
MM-railsysteem
Het MM-systeem voor lichte lasten: jouw allround oplossing voor HVAC en elektrotechniek in het lichte segment. Het automatische klikmechanisme bespaart tot 50% montagetijd.
Meer informatie voor lichte belastingenMQ-railsysteem
Het MQ-railsysteem voor gemiddelde belastingen combineert betrouwbare stabiliteit met volledige flexibiliteit. Zelfs de meest veeleisende installaties kunnen veilig en gemakkelijk worden uitgevoerd dankzij kant-en-klare voorgemonteerde componenten. Het MQ-systeem biedt een extreem hoge corrosiebescherming: Rails en onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt of van roestvrij staal gemaakt.
Meer informatie over het MQ-systeemMT-railsysteem
Het uitgebreide, innovatieve MTrailsysteem is een compleet antwoord voor alle mogelijke zware belastingen. Het MT-systeem kan naadloos worden bevestigd en aangepast, waardoor het uiterst gebruiksvriendelijk, zeer flexibel en economisch is. Je kunt aanzienlijk meer toepassingsmogelijkheden realiseren met minder systeemcomponenten. Laswerk is overbodig, met het MT-systeem kun je veilig, modulair, flexibel en gedocumenteerd monteren.
Maak kennis met het Hilti MT-systeem