S-SD-S geïsoleerde VDE schroevendraaierset
New product
Premium
Artikel #r6571489
VDE-goedgekeurde geïsoleerde handschroevendraaierset met 14 verwisselbare bladen en duurzame tas
- Kenmerk: Handschroevendraaier
- Lengte: 154 mm
- Opname: 1/4 inch zeskant
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- VDE-gekeurd en IEC 60900-getest: geïsoleerde schroevendraaiers met geteste elektrische weerstand tot 10.000 volt voor veiliger werken tot de toelaatbare spanning van 1000 volt
- Comfortabel en praktisch handvatontwerp: gevormd voor een meer comfortabele grip tijdens lange dagen van gebruik, met anti-wegrolprofiel en automatische vergrendeling
- Compacte opbergtas met ophanglus: duurzame, opvouwbare tas helpt u de set georganiseerd en beschermd te houden tijdens vervoer en gebruik
- Beschermende, door VDE (het verband voor elektrische techniek, elektronica en informatietechnologie in Duitsland) goedgekeurde en geïsoleerde schroevendraaierbladen met elektrische weerstand tot 1000 volt
Toepassingen
- Voor het vastzetten van alle schroeven die in de elektronicasector worden gebruikt (set bevat 14 verwisselbare bladen)
- Vastzetten van verzonken schroeven en veerelementen: 154 mm lange bladen met extra slanke schacht
- Beschermende, door VDE-goedgekeurde en geïsoleerde schroevendraaierbladen voor gebruik door elektriciens
- Reserve- en vervangingsonderdelen beschikbaar