Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Nagenoeg stofvrij werken - voor snellere prestaties en een precies resultaat
  • Extreem hoge zaagprestaties met een minimum aan stof
  • Geïntegreerde stofafzuiging - biedt een onbelemmerd zicht op de zaaglijn zonder dat er een logge afzuigslang of stofzuiger nodig is
  • De stofcontainer kan in seconden aangebracht of verwijderd worden (geen gereedschap vereist)
  • De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaande vermogen automatisch aan op het te slijpen materiaal, waardoor de slijpprestaties continu van een zeer hoog niveau zijn en de motor tegen overbelasting wordt beschermd
Toepassingen
  • Hout en houtcomposieten tot 150 mm
  • Door- en vlakslijpen van metalen basismaterialen, metalen oppervlakken
  • Metalen en metaallegeringen
  • Plastics
  • Sandwich materialen

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
Meer informatie over Fleet Management