RC 4/36-DAB radio
New productArtikel #r6039207
Robuuste bouwradio met DAB, bluetooth®-koppeling en oplader voor 12-36V Hilti-accu´s
- Compatibiliteit accusysteem: 14 V, 22 V, 36 V
- Connectiviteitsopties: Bluetooth, NFC, Aux
- Radio-uitzending: DAB/DAB+, FM, AM
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Bouwradio met multispanning-laadfunctie voor alle Hilti Li-ion-accu's
- Bluetooth®-koppeling met NFC voor afspelen van muziek met alle compatibele apparaten
- 2 x 20W krachtige tweewegspeakers bieden excellent geluid
- Thermoplastische bumpers beschermen het gehele apparaat
- Werkt op elke 14,4-36V Hilti Li-ion-accu of netspanning
Toepassingen
- Opladen van alle Hilti Li-ion accu's en voltages (12-36V); 12V vereist CA-B12-accuadapter
- Connectiviteit met Bluetooth®, 3,5mm aux. ingang en 5,0V/2,1A USB-oplader
- Ontvangst van AM, FM en DAB-stations
- Bluetooth® pairing met NFC