Stofafzuiging TE DRS-6-A doos
New productArtikel #410738
Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor gemakkelijk stof verzamelen
- Gewicht: 1 kg
- Hamerboren diameterbereik: 5 - 16 mm
- Maximale boordiepte: 96 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Stofafzuiging TE DRS-6-A doos #410738
Functionaliteiten
- Ingebouwde motor voor maximale systeemefficiëntie
- Zorgt voor 100 % zuigkracht vanaf het begin
- Eenvoudig met één hand te bevestigen – op elk gewenst moment zonder gereedschap te gebruiken
- Geen stofzuiger of extra slangen nodig
- Geen stofzuiger of extra slangen nodig
Toepassingen
- Vrijwel stofvrij boren met de TE 6-A36-AVR accuboorhamer
- Goedgekeurd voor gebruik in lage asbest boortoepassingen (door Duitse BGI 664, BT 12)
Services
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.