Doorgaan naar content op pagina
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Hoge schroefsnelheden tot 1.800 /min
  • Compact ontwerp (lengte slechts 161 mm) voor maximale toegankelijkheid
  • Precieze koppeling voor nauwkeurige controle in fijne schroefwerkzaamheden
  • Motor efficiënt beschermd door voltage-, stroom- en temperatuursensoren om overladen te voorkomen
  • Ergonomisch ontworpen greep en goede balans voor groter werkcomfort
Toepassingen
  • Installeren van elektrische schakelaars, stopcontacten en andere uitrusting
  • Beugel en uitrustingsinstallatie
  • Indrijven van schroeven tot 8 mm diameter in hout
  • Indraaien van schroeven tot 4,8 mm diameter in staal
  • Plaatsen van schroeven voor kunststofpluggen tot 10 mm diameter

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning

Beoordelingen en reviews

Log in om verder te gaan
Contact
Contact
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen