REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Profielconnectoren en interfaces – grondplaten, hoekbeugels, balkklemmen, zadels en systeemmoeren en -bouten voor het verbinden van profielen en media in modulaire installatiesystemen

18 Producten

Filter
MT-BC-GS T OC balkklem
Beschrijving
Balkklem voor de bevestiging van MT70 en MT-80 balken aan stalen balken, voor buitengebruik met lage vervuiling
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MT-BC-GXL T OC balkklem
Beschrijving
Balkklem voor de bevestiging van MT90 en MT-100 balken aan stalen balken, voor buitengebruik met lage vervuiling
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MQT balkklem


Beschrijving
Verzinkte balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
MQT-U


Beschrijving
Verzinkte balkklem om MQ-profielen met open zijde of achterkant rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Moersleutelmaat (input)
17 mm
Aanhaalkoppel
20 Nm
Materiaalsamenstelling
S355 MC - DIN EN 10149-2, Schroef: sterkteklasse 8.8, Plastic: PA 6,6
MM-T-16-36


Beschrijving
Verzinkte balkklem om meerdere MM-steunrails rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Oppervlakte afwerking
Verzinkt
MQT balkklem


Beschrijving
Verzinkte balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
Klauwplaat: S235JR - DIN EN 10025, U-bout: S235JRG2 - DIN EN 10025, Moer - DIN 50961
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
MQT-G balkklem


Beschrijving
Verzinkte balkklem voor het bevestigen van draadstangen aan hellende draagbalken
Type basismateriaal
Staal
Materiaalsamenstelling
Gelegeerd staal van hoge kwaliteit S420NC
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
MQT-K klembeugel


Beschrijving
Verzinkte balkklem om meerdere MQ-rails te koppelen binnen de flenzen van stalen balken
Materiaalsamenstelling
S235JRG2 - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
5 mm
BC-U (voorheen MQT)-klem
Beschrijving
Balkklem voor het bevestigen van rails aan stalen balken zonder boren of lassen
Materiaalsamenstelling
GJMW400-5 - EN 1562
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
MQT-F balkklem


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
Klauwplaat: S235JR - DIN EN 10025, U-bout: S235JRG2 - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MQT-C-F balkklem


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MQT-R balkklem


Beschrijving
Roestvast stalen (A4) balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, Moer: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Oppervlakte afwerking
Buiten plus - Roestvrij staal
Materiaaldikte
6 mm
MQT-C-R balkklem


Beschrijving
Roestvrijstalen (A4) balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, schroef: A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Oppervlakte afwerking
Buiten plus - Roestvrij staal
Omgevingsomstandigheden
Hoge corrosie buiten (C4 – hoog / C5)
MT-BC-GU M16 OC balkklem (voorheen MI-SGC)
Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) enkele balkklem om MT-basisverbindingen aan stalen balken te bevestigen.
Materiaalsamenstelling
Klem: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bout: staalkwaliteit 8,8; moer: staalkwaliteit 8
Oppervlakte afwerking
HDG: klem 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MI-DGC balkklem


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) dubbele balkklem voor de verbinding van MI-draagbalken aan stalen balken voor zware toepassingen
Materiaalsamenstelling
Klem: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, U-bout: staalkwaliteit 8,8, moer: staalkwaliteit 8
Oppervlakte afwerking
HDG: klem 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MT-BC-GU M12 OC (voorheen MI-SGC)
Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) enkele balkklem om MT-basisverbindingen aan stalen balken te bevestigen.
Materiaalsamenstelling
Klem: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bout: staalkwaliteit 8,8; moer: staalkwaliteit 8
Oppervlakte afwerking
HDG: klem 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MAB balkklem


Beschrijving
Verzinkte balkklem voor het bevestigen van draadstangen aan stalen draagbalken zonder binnendraad
Type basismateriaal
Staal
Materiaalsamenstelling
EN-GJMB - EN 1562
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
MAB-M balkklem


Beschrijving
Verzinkte balkklem voor het bevestigen van draadstangen aan stalen draagbalken met binnendraad
Type basismateriaal
Staal
Materiaalsamenstelling
EN-GJMB - EN 1562
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt