Standaard bevestigingen voor installatiesystemen
Standaard bevestigingselementen voor modulaire installatieystemen – clips, koppelingen, klemmen, draadstangen, bevestigingsmiddelen voor luchtkanalen, bouten, moeren, schroeven en meer
6 Producten
Filter

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het rechtstreeks bevestigen van ventilatiekanalen aan plafonds
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsvermindering
- 16 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het rechtstreeks bevestigen van ventilatiekanalen aan plafonds
- Materiaalsamenstelling
- DD11 staal - DIN EN 10111
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden
- Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het bovenhoofds bevestigen van lichte ventilatiekanalen
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsvermindering
- 18 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 staal - DIN EN 10111, EPDM

- Beschrijving
- Verzinkte klem voor ventilatiekanalen voor gebruik met normale kanalen
- Aanhaalkoppel
- 5 Nm
- Materiaalsamenstelling
- DD11 - DIN EN 10111
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Verzinkte bevestiging voor ventilatiekanaal voor het bevestigen van ronde ventilatiekanalen met geluidsisolatie
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsvermindering
- 18 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 staal - DIN EN 10111, EPDM

- Beschrijving
- Verzinkte geperforeerde bandhanger voor het bevestigen van ventilatiekanalen
- Geluidsvermindering
- 18 dB (A)
- Voor gebruik met
- Gaatjesband: max. bandbreedte 20 mm, max. banddikte 2,5 mm
- Maximale trekbelasting - Fz
- 600 N