Standaard bevestigingen voor installatiesystemen
Standaard bevestigingselementen voor modulaire installatieystemen – clips, koppelingen, klemmen, draadstangen, bevestigingsmiddelen voor luchtkanalen, bouten, moeren, schroeven en meer
86 Producten
Filter

- Beschrijving
- Verzinkte draadbout met schroefdraad aan beide uiteinden voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Verzinkte voorgezaagde draadstangen met staalklasse 4.6
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.8
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Gegalvaniseerde draadstang met staalklasse 4.8
- Brandwerend (Ja/nee)
- Nee
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.8 - DIN 976-1
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Thermische verzinkte (HDG) draadstang met staalkwaliteit 4.8
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.8
- Oppervlakte afwerking
- Thermisch verzinkt
- Type basismateriaal
- n.v.t.

- Beschrijving
- Roestvast staal (A4), vooraf gesneden lengten voor draadstangen
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Verzinkte draadbuis met staalklasse 4.6 gebruikt als verbinding voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Type basismateriaal
- n.v.t.

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte draadbuis met 4.6 staalklasse gebruikt als accessoire voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Isolatie
- Zonder

- Beschrijving
- Roestvrijstalen (A4) draadbuizen gebruikt als accessoire voor verschillende toepassingen
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Verzinkte buis met interne draad en staalklasse 4.6 gebruikt als accessoire voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- Staal
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Lengte - L
- 1000 mm

- Beschrijving
- Verzinkte platte ring conform ISO 7089
- Materiaalsamenstelling
- Staal - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte platte ring vergelijkbaar met ISO 7089
- Materiaalsamenstelling
- Staal
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HDG) platte ring conform ISO EN 7089
- Materiaalsamenstelling
- Staal - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Roestvrij stalen (A2) platte ring overeenkomstig ISO 7089
- Vereiste materiaalgradatie
- A2
- Materiaalsamenstelling
- Roestvast staal A2 - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Roestvrij stalen (A4) platte ring overeenkomstig ISO 7089
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvast staal A4 - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Roestvrijstalen (A4) platte ring vergelijkbaar met ISO 7089 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A4
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Verzinkte platte onderlegring conform ISO 7093 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- Staal - DIN EN ISO 7093-1
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HDG) platte onderlegring conform ISO 7093 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- Staal - DIN EN ISO 7093-1
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Roestvrijstalen (A4) platte ring conform ISO 7093 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvast staal A4 - DIN EN ISO 7093-1
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Borgring
- Materiaalsamenstelling
- Staal C 60 - DIN EN 10132-3
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Binnendiameter - DI
- 16.4 mm

- Beschrijving
- Verzinkte zeskantmoer klasse 8 conform DIN 934
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Middelzwaar gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HDG) zeskantmoer met klasse 8 conform DIN 934
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Type basismateriaal
- n.v.t.

- Beschrijving
- Roestvrij stalen (A2) zeskantmoer conform DIN 934
- Vereiste materiaalgradatie
- A2
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A2-70
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Roestvast staal (A4) zeskantmoer conform DIN 934
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A4-70
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Verzinkte zeskantmoer met flens conform DIN 6923 8
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte zeskantmoer met zelfvergrendelend mechanisme gebruikt met alle MI-verbinders
- Omgevingsomstandigheden
- Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)

- Beschrijving
- Standaard verzinkte glijmoer om elementen met draad aan MQ-veerprofielen te koppelen
- Productklasse
- Standard
- Materiaalsamenstelling
- DD11 - DIN EN 10111
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Verzinkte wigmoer voor het bevestigen van draadstangen aan metalen dekken.
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden
- Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)

- Beschrijving
- Verzinkte ronde koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Materiaalsamenstelling
- Staal
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HDG) moer voor het verlengen van draadstangen
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Type basismateriaal
- n.v.t.

- Beschrijving
- Roestvrij stalen (A4) koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Vereiste materiaalgradatie
- A2, A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A4-70
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Verzinkte zeskantige koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Materiaalsamenstelling
- Staal
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte zeskantkopschroef conform DIN 933
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Middelzwaar gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HDG) zeskantschroef conform DIN EN 933
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Belastingsbereik
- Middelzwaar gebruik

- Beschrijving
- Roestvrij stalen (A4) zeskantschoef conform DIN 933
- Vereiste materiaalgradatie
- A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HDG) schroef voor eenvoudigere bevestiging en eenhandige aanpassing van MI- en MIQ-aansluitingnen
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking
- HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden
- Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)

- Beschrijving
- Verzinkte zeskantinbusbout overeenkomstig DIN EN 912
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Verzinkte zeskantige houtschroef conform DIN 571
- Materiaalsamenstelling
- Staal
- Oppervlakte afwerking
- Verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkt stokeind met staalgradatie 4.6 en Torx-kop
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte draadadapters om verschillende interne en externe draaddiameters te verbinden
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte beugelzadeladapter voor het omzetten van de diameter van draadstangen
- Materiaalsamenstelling
- Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Thermisch verzinkte (HGD) beugelzadeladapter voor het omzetten van de diameter van draadstangen
- Materiaalsamenstelling
- 11 SMn 30 - DIN EN 10087
- Oppervlakte afwerking
- Buiten gecoat - HDG
- Type basismateriaal
- n.v.t.

- Beschrijving
- Roestvrij stalen (A4) beugelzadeladapter voor het omzetten van de diameter van draadstangen
- Vereiste materiaalgradatie
- A4
- Materiaalsamenstelling
- Roestvrij staal, 1,4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Oppervlakte afwerking
- Buiten plus - Roestvrij staal

- Beschrijving
- Verzinkte beugelzadeladapter voor het omzetten van afmetingen van imperiaal naar metrisch
- Materiaalsamenstelling
- Staal 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Type basismateriaal
- n.v.t.

- Beschrijving
- Verzinkte reductiehulzen voor het reduceren van de diameter van draadstangen
- Materiaalsamenstelling
- Staal
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte adapter voor gebruik met MP-U-I en MP-U buisklemmen
- Schroefdraad - M
- M16
- Materiaalsamenstelling
- Staal 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Verzinkte inschroefkoppeling voor het omzetten van draadstangen van metrisch naar imperiaal
- Materiaalsamenstelling
- Staal 9 SMnPb 28 U
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Gegalvaniseerde buishangers voor het ophangen van buizen
- Materiaalsamenstelling
- Smeedbaar gietijzer
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte platte bladschroef voor verschillende toepassingen
- Materiaalsamenstelling
- S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte oogmoer conform DIN 582 met ring in kop om haken aan te bevestigen
- Materiaalsamenstelling
- Staal C15E
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte ringen M6,M8,M10
- Materiaalsamenstelling
- Smeedbaar gietijzer
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte AH-haken M6-formaat
- Materiaalsamenstelling
- Smeedbaar gietijzer
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik
- Licht gebruik

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het rechtstreeks bevestigen van ventilatiekanalen aan plafonds
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsvermindering
- 16 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het rechtstreeks bevestigen van ventilatiekanalen aan plafonds
- Materiaalsamenstelling
- DD11 staal - DIN EN 10111
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden
- Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen met een lengte van 100 mm voor het rechtstreeks bevestigen van ventilatiekanalen aan plafonds
- Goedkeuringen
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Geluidsvermindering
- 12 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- Hoek: St1203 - DIN EN 10130, Plaat: DC01-A-g - DIN EN 10130

- Beschrijving
- Verzinkte zware beugel voor ventilatiekanalen voor het bevestigen van ventilatiekanalen
- Goedkeuringen
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Geluidsvermindering
- 12 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 - DIN EN 10111

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het bovenhoofds bevestigen van lichte ventilatiekanalen
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsvermindering
- 18 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 staal - DIN EN 10111, EPDM

- Beschrijving
- Verzinkte beugel voor ventilatiekanalen voor het bovenhoofds bevestigen van ventilatiekanalen
- Goedkeuringen
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Geluidsvermindering
- 12 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- Hoek: St1203 - DIN EN 10130, Plaat: DC01-A-g - DIN EN 10130

- Beschrijving
- Verzinkte klem voor ventilatiekanalen voor gebruik met normale kanalen
- Aanhaalkoppel
- 5 Nm
- Materiaalsamenstelling
- DD11 - DIN EN 10111
- Oppervlakte afwerking
- Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

- Beschrijving
- Verzinkte bevestiging voor ventilatiekanaal voor het bevestigen van ronde ventilatiekanalen met geluidsisolatie
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsvermindering
- 18 dB (A)
- Materiaalsamenstelling
- DD11 staal - DIN EN 10111, EPDM

- Beschrijving
- Verzinkte profielhanger voor trapeziumvormige plaat met geluidsisolatie
- Goedkeuringen
- Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Type basismateriaal
- Trapeziumvormig plaat
- Geluidsvermindering
- 18 dB (A)