Ga naar de hoofdinhoud
Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

Consoles en console-armen voor het monteren van modulaire installatiesystemen

9 Producten

Filter
LCG003382_v1 (218306)
Beschrijving
Middelzware uitvoering dubbele C-montagerail console voor indoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
LCG003383_v1 (218307)
Beschrijving
Middelzware uitvoering dubbele C-montagerail console voor indoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
LCG003390_v1 (218314)
Beschrijving
Middelzware uitvoering dubbele C-montagerail console met 4-gaten voetplaat voor outdoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
IS_HNA_204_o.eps


Beschrijving
Verzinkte C-Channel dubbele console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
IS_HNA_205_o.eps


Beschrijving
Verzinkte C-Channel dubbele console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 10 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
IS_HNA_204_o.eps
Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) dubbele C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
IS_HNA_205_o.eps
Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) dubbele C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 10 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
IS_HNA_204_o.eps
Beschrijving
RVS A4 dubbele C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Oppervlakte afwerking
Buiten plus - Roestvrij staal
LCG002218_v1 (199196)
Beschrijving
RVS A4 dubbele C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 10 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Oppervlakte afwerking
Buiten plus - Roestvrij staal