Ga naar de hoofdinhoud
Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

Consoles en console-armen voor het monteren van modulaire installatiesystemen

23 Producten

Filter
LCG004140_v1 (5213574)


Beschrijving
Middelzware uitvoering C-montagerailconsole voor indoor-toepassingen
Materiaalsamenstelling
S275JR - EN 10025
Oppervlakte afwerking
Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
Materiaaldikte
1.75 mm
LCG004143_v1 (5213595)
Beschrijving
Middelzware uitvoering C-montagerail-console voor outdoor-toepassingen
Materiaalsamenstelling
S275JR - EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Materiaaldikte
1.75 mm
LCG004144_v1 (5213600)
Beschrijving
Middelzware uitvoering dubbele C-montagerail console voor indoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
S275JR - EN 10025
Oppervlakte afwerking
Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
Materiaaldikte
1.75 mm
LCG004145_v1 (5213604)
Beschrijving
Middelzware uitvoering dubbele C-montagerail console voor indoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
S275JR - EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Materiaaldikte
1.75 mm
LCG003370_v1 (218294)


Beschrijving
Middelzware uitvoering C-montagerail console voor indoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
LCG003376_v1 (218300)


Beschrijving
Middelzware C-kanaalconsole voor binnentoepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
LCG003371_v1 (218295)
Beschrijving
Middelzware uitvoering C-montagerail console voor outdoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
LCG003377_v1 (218301)
Beschrijving
Middelzware uitvoering C-montagerail console voor outdoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
LCG003386_v1 (218310)
Beschrijving
Middelzware uitvoering C-montagerail console met 4-gaten voetplaat voor outdoor toepassingen
Materiaalsamenstelling
Q235 of beter staal
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
MM-B-30


Beschrijving
Verzinkte C-montagerailconsole voor lichte toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 1 mm, grondplaat: 4 mm
Materiaalsamenstelling
Materiaal rail: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materiaalplaat: S355 MC - DIN EN 10149-2
Oppervlakte afwerking
Verzinkt
MM-B-36


Beschrijving
Verzinkte C-montagerailconsole voor lichte tot middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 1.75 mm, grondplaat: 6 mm
Materiaalsamenstelling
Materiaal rail: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materiaalplaat: S355 MC - DIN EN 10149-2
Oppervlakte afwerking
Verzinkt
MQK-L (83627)


Beschrijving
Verzinkte steun met 21 mm hoog enkel MQ-veerprofiel voor middelzware binnentoepassingen
Materiaaldikte
2 mm
Materiaalsamenstelling
S250GD - DIN EN 10346
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - voorverzinkt
IS_HNA_202_o.eps


Beschrijving
Gegalvaniseerde C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
IS_MQK_41_3_o.eps (75422)


Beschrijving
Verzinkte console met 41 mm hoog en 3 mm dik enkel MQ-veerprofiel
Goedkeuringen
ETA
Materiaaldikte
Rail: 3 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
MQK-41/4


Beschrijving
Verzinkte console met 41 mm hoog enkel MQ-veerprofiel met een vierkante grondplaat voor een grotere stijfheid
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
IS_HNA_203_o.eps


Beschrijving
Gegalvaniseerde C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2.75 mm, grondplaat: 10 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
IS_HNA_201_o.eps


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 6 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
IS_HNA_202_o.eps


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) C-Channelconsole voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
MQK-41/4


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) console met 41 mm hoog enkel MQ-veerprofiel met een vierkante grondplaat voor een grotere stijfheid
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
MQK-H/300
Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) consoles voor zware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 3 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
MQK-H/750


Beschrijving
Thermisch verzinkte (HDG) C-montagerail console voor zware toepassingen
Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
IS_HNA_201_o.eps


Beschrijving
RVS A4 C-montagerail console voor middelzware toepassingen
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 6 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Oppervlakte afwerking
Buiten plus - Roestvrij staal
IS_HNA_202_o.eps


Beschrijving
Roestvast stalen steun met 41 mm hoog enkel MQ-veerprofiel voor zeer goede bescherming tegen corrosie
Materiaaldikte
Rail: 2 mm, grondplaat: 8 mm
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Oppervlakte afwerking
Buiten plus - Roestvrij staal