PMD 200 maatvoerings hulpmiddel voor op de bouwplaats
New productArtikel #r11958673
Intuïtief lasergereedschap voor 2D-layouts om eenvoudig locaties van gipsplaatrails en complexe geometrieën in binnenomgevingen te markeren
- Nauwkeurigheid: ±3 mm aan 25 m
- Max. werkafstand (diameter): 50 m (Lijnen)
- Maximale bedrijfstijd: 8 h
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Arbeidsbesparend – de PMD 200 maakt het markeren van punten op de bouwplaats een taak voor één persoon
- Nauwkeurige lay-outs zonder moeite – verbeter de nauwkeurigheid door handmatig meten overbodig te maken
- Gemakkelijk te leren – door de begeleide workflows en intuïtieve interface is er geen ervaring nodig om aan de slag te gaan met de lay-out-app op een 10"-tablet
- Complexe geometrie eenvoudig gemaakt – breng stralen, bogen en hoeken gemakkelijk van de tekeningen naar de werkelijkheid
- Tot 8 uur accugebruik met het 12 V Li-Ion-accuplatform van Hilti
Toepassingen
- Op bouwplaats uitzetten van vierkante gipsplaatrails of rails met een boog of hoek
- Uitzetten van complexe plafondtekeninggeometrie en locaties van bovenhoofdse verlichting
- Ankerpunten voor plafondtoepassingen zoeken en markeren