REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Deze categorie bevat geen producten

Uw selectie heeft helaas geen resultaten opgeleverd. Probeer het later opnieuw.


Contacteer ons
Hilti stofzuigers voor op de bouwplaats

Ontdek de krachtige Hilti stofzuigers voor op de bouwplaats​

Jouw beste maat op de werkvloer

Je kunt het veroorzaken van stof niet voorkomen, maar je kunt het wel onder controle houden, ongeacht waar je werkt.  De Hilti bouwstofzuigers op accu of met snoer zorgen voor schonere, veiligere en efficiëntere bouwplaatsen zodat jij alleen vakmanschap achterlaat. ​

Of je nu op zoek bent naar een stofzuiger op accu of met snoer, voor droge of natte toepassingen, voor de zwaarste toepassingen of alleen voor het schoonhouden van je werkplek, bij Hilti hebben we een stofzuiger voor elke klus! ​

Jouw krachtige metgezel voor zowel droog- en nat gebruik

Snoerloze bouwstofzuigers van Hilti bieden meer veiligheid

Mobiel op accu

Met zijn werking op accu, lagere gewicht, kleinere reservoir en optionele rugzak biedt de VC 4 met automatische filterreiniging exra mobiliteit zonder in te leveren op vermogen.

Snoerloze bouwstofzuigers van Hilti verhogen de productiviteit

Compact en robuust

De robuuste VC 20L-X stofzuiger met automatische filterreiniging is geschikt voor het afzuigen van stof bij boren, zagen, slijpen, sleuvelzagen en droog diamantboren.

Snoerloze stofzuigers van Hilti bieden meer gemak

Groot, sterk en handig

Deze stevige VC 40 stofzuiger is geschikt voor dezelfde werkzaamheden als de VC 20L, maar heeft een grotere capaciteit van 30 liter en heeft een handige duwstang. 

Hilti VC 2D-22 bouwstofzuiger voor droge reiniging met Nuron Power

Geen stopcontact? Geen probleem!

Met een capaciteit van 4 liter, een schouderriem voor makkelijk transport en handmatige filterreiniging is de VC 2D-22 je praktische metgezel op accu voor het opruimen van stof na het werk.

Hilti VC 5L stofzuiger voor natte en droge schoonmaak

Ideaal voor dagelijks gebruik

De VC 5L stofzuiger is jouw maat voor de algemene natte en droge schoonmaak van je werkplek. Hij heeft een handmatige filterreiniging, 30 liter capaciteit en een optionele duwstang voor extra gemak.

Accessoires die jouw werk makkelijker maken

Wil je alle stappen van het gereedmaken van een ankergat verkorten? Dat kan met de holle boor, waarmee je in één keer een gat boort én hem stofvrij maakt.

Bluetooth

Met de Bluetooth afstandsbediening hoef je niet meer heen en weer te lopen en staat de stofzuiger niet meer onnodig lang aan. Installeer hem bijvoorbeeld op je tool, riem of stofzuigerslang.

Watersystemen

De watertanks en waterbeheersystemen zorgen ervoor dat je altijd water tot je beschikking hebt voor diamantboren en zagen in beton, eventueel met opvang van het afvalwater.

Stofafzuiging voor boorhamers

Met de TE DRS 4/6 stofafzuiging heb je jouw maat voor een schonere werkplek altijd bij de hand. Zet hem makkelijk op je TE 4-22 of TE 6-22 boorhamer en boor of beitel vrijwel stofvrij.

Image alt text (optional)

Stofvrij werken? Zo geregeld met Hilti

Compact. Krachtig. Onmisbaar

Of je nu een compacte stofzuiger zoekt voor dagelijks gebruik of een krachtpatser voor zware toepassingen — Hilti heeft de oplossing die bij jouw werk past. Test ze in een Hilti Store of bestel direct online.