Filter VC 5 univ
#2296215

Universeel stofzuigerfilter voor natte en droge toepassingen
- Voor gebruik met: VC 5L
- Filtermateriaal: Polyester+nanofiber coating
- Filtertype: Nat en droog
Hilti klanten zochten ook naar Filter, Stof filter, Stofzuiger filter, Filter vc of Stoffilterzak.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 28,82
EUR 28,82
/
1 Stuk
Technische gegevens
Voor gebruik met
VC 5L
Filtermateriaal
Polyester+nanofiber coating
Filtertype
Nat en droog
Filterefficiëntie
99,9% filterefficiëntie
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Filters die geschikt zijn voor zowel natte/droge toepassingen (opmerking: H-filters worden niet aanbevolen voor natte toepassingen)
- Wasbaar - filters kunnen worden schoongemaakt door te wassen, met uitzondering van H-klasse filters
Toepassingen
- Geschikt voor natte en droge toepassingen
- Onderhoudstips: het filter wordt het beste gereinigd met het interne filterreinigingsmechanisme van de stofzuiger (handmatig of automatisch). Het reinigingseffect wordt vergroot door de slang met een hand te blokkeren
- Opmerking: buig het filter niet, gebruik geen perslucht om het filter schoon te maken en probeer het filter niet schoon te maken door erop te slaan als het filter uit de cassette is.
- Laat het filter na het wassen en nat gebruik goed drogen alvorens het in een droge toepassing te gebruiken (een volledige dag droogtijd wordt aanbevolen). Niet van toepassing op H-klasse filters