SBT 4-A22 boor- en schroefmachine op accu
New product
Ultimate
Artikel #r7716893
Accuboormachine voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het plaatsen van S-BT-bevestigingsmiddelen
- RPM: 2140 omwentelingen / minuut
- Max. koppel: 50 Nm
- Nominale spanning: 21.6 V
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Compact en lichtgewicht
- Hoge boorprestaties in staal met kleine diameter boortjes
- Superieure prestaties en accucapaciteit
- Extreem duurzame 2-snelheden volledig metalen versnelling voor hoog koppel
- Ongeëvenaarde prestaties en accu-capaciteit in de 22 V-klasse
Toepassingen
- Boren van zeer nauwkeurige gaten voor S-BT-bevestigingsmiddelen
- Boren met hoog koppel en snelheid tot 13 mm diameter in metaal
- Installatie van S-BT-bevestigingsmiddelen