REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Snelle, eenvoudige en betrouwbare bevestigingsoplossing die ervoor zorgt dat afwerking van stalen basismateriaal niet meer nodig is
  • Ideaal voor gebruik op hoogwaardig gecoat staal van 8 mm of dikker
  • Totale mobiliteit en stroomonafhankelijk
  • Vrijgwel geen nabewerking van het basisstaal nodig: corrosiebescherming voor het staal blijft intact
  • Snoerloze oplossing
Toepassingen
  • Bevestigen van X-BT draadbouten op staal met een minimale dikte van 8 mm, zodat de bout niet door hte staal gaat
  • Bevestigen op gecoat staal in corrosieve omgevingen met draadbouten van 8 mm (M8)
  • Bevestigen van lichte elektrische componenten zoals kabels, buisverbindingen, kabelgoten
  • Montage van verdeeldozen, verlichting, schakelpanelen
  • Bevestigen van lichte mechanische componenten zoals leidinghangers, steunen

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning