S-BT GR schroefbout
New product
Ultimate
Artikel #r6194279
Schroefdraadbouten (roestvrij staal, metrische draad) voor bevestigen van roosters op staal en aluminium in sterk corrosieve omgevingen
- Basismaterialen: Staal
- Minimumdikte van basismateriaal (staal): 6 mm
- Corrosiebescherming: Roestvast staal A4(316) of gelijkwaardig
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Geen nabewerking nodig op gecoat staal - del bescherming tegen corrosie blijft intact
- Voor gebruik in zwaar corrosieve omgevingen (C4 en C5) - geschikt voor de meeste energie- en industriële toepassingen
- Geschikt voor gebruik op staal met een dikte van 6 mm (1/4") en groter
- Draagbaar, draadloos systeem elimineert de behoefte aan lange elektrische kabels
- Geen drijfgas nodig
Toepassingen
- Bevestiging van roosters op stalen constructies met de X-FCM-R looproosterschotel
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.