Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Compacte lithium-ion-accu van 22 V voor alle Hilti-gereedschappen van 22 V
  • CPC-technologie (Cordless Power Care) garandeert intelligente monitoring van elke accucel, voor een consistente en langere vermogensafgifte en betrouwbare weergave van het laadniveau
  • Volledig afgedichte elektronica voor verbeterde bescherming tegen stof, vocht en water
  • Met rubber beklede en glasvezelversterkte behuizing, tot vier keer beter bestand tegen schade door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-kunststof
  • Behuizing die is ontworpen om de accu van 22 V tot de ideale temperatuur af te koelen voor sneller laden en om overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
  • Accu van 22 V, compatibel met alle snoerloze Hilti-gereedschappen van 22 V
  • Accu van 22 V, compatibel met alle snoerloze Hilti-gereedschappen van 18 en 22 V
  • Compatibel met alle Hilti C4/36 Li-ion opladers
  • Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -17° C
  • Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden, van 140° F tot 1.4° F