Doorgaan naar content op pagina
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Hoge knipcapaciteit tot een buitendiameter van 25 mm voor ACSR en 11 mm voor tuidraad
  • Duurzame, verwisselbare snijbladen voor staalversterkte aluminium geleiders (ACSR)
  • Schaarachtige bladen om bediening met één hand gemakkelijker te maken
  • Ontwikkeld voor toegang en manoeuvreerbaarheid – deze accukabelsnijder is compact, licht en heeft een 350 graden roterende kop
  • Zeer efficiënt werken door handmatige terugtrekkingsknop
Toepassingen
  • Knippen van tuidraden tot 7/16" (HS) en 3/8" (EHS)
  • Boven het hoofd knippen van ACSR-geleiders met buitendiameters tot 22mm
  • Knippen van tuidraden met buitendiameters tot 11 mm (HS) en 9,5 mm (EHS)

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning

Beoordelingen en reviews

Log in om verder te gaan
Contact
Contact
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen