CFS-D 25 brandwerende kabelschijf
New product
Ultimate
Artikel #r5030160
Zelfhechtende schijven van brandwerende putty voor enkele kabels en bundels in openingen tot 25 mm
- Dichtheid ca.: 1600 kg/m³
- Toepassingstemperatuur bereik: 0 - 40 °C
- Productklasse: Ultimate
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Sneller. Geïnstalleerd in tien seconden: pellen, plakken, klaar!
- Eenvoudiger. Afdichtingsmiddelvrije installatie zonder opvulling
- Veelzijdig. Geschikt voor nagenoeg elke toepassing met kabels van lage en gemiddelde voltage, leidingen (plastic en metaal) en basismaterialen (gips, beton, metselwerk en hout)
- Geschikt voor membraan of volledige doorvoeringen
- Akoestisch getest volgens EN ISO 10140-2:2010
Toepassingen
- Voorgevormde brandwerende oplossing voor enkelvoudige kabels en kleine kabelbundels in openingen tot max. 25 mm
- Voor gebruik bij gipsplaat, metselwerk en beton
- Geschikt voor een breed scala van laagspannings- en middenspanningskabels
- Geschikt voor leidingen van plastic en metaal
- Geschikte voor kleine buisdoorvoeringen van plastic en metaal
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.