REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Ontworpen om de brandwering van brandbare buizen door brandwerende muren en vloeren te vereenvoudigen
  • Vergrendelmechanisme voor snellere en eenvoudigere sluiting
  • Flexibele haakplaatsing – maakt brandwerende manchet eenvoudiger te bevestigen bij obstakels
  • Kan worden gedeïnstalleerd
  • Kan eenvoudig visueel worden geïnspecteerd
Toepassingen
  • Afdichting van brandbare buizen met een diameter van 50 mm tot 250 mm in doorvoeren door brandwerende muren en vloeren
  • Brandwerende manchet voor PVC en andere kunststoffen – geschikt voor PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, Al-composiet
  • Geschikt voor gebruik in openingen in beton, gasbeton en metselwerk
  • Verschillende opvul-en afdichtingsmaterialen zijn afgedekt
  • Geschikt voor aluminium-composiet buizen

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning