CFS-T kabelmodule
New productArtikel #r5469
Modules om kabel/buizen af te dichten in een transitframe wanneer er dichtheid tegen hoog water en gas en brandbestendigheid nodig is
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: 50 - -20 °C
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Vereenvoudigd inventarisbeheer. Slechts zeven verschillende modules nodig voor alle kabeldiameters van 3 tot 99 mm
- Veelzijdige adaptermodules voor snellere en eenvoudigere installatie van elke kabeldiameter
- Tijdbesparende installatie dankzij het aaneen koppelen van modules, vooral waar kabels verticaal door de vloerdoorvoeringen lopen
- Adaptersysteem met kleurcode om inspectie eenvoudiger en betrouwbaarder te maken
- Kabelmodules (tot 40 mm) worden geleverd in een samengevoegde staat en kunnen eenvoudig worden gescheiden voor afzonderlijk gebruik.
Toepassingen
- Doorvoeringen in scheepsbouw- en offshore-toepassingen
- Doorvoeringen in windenergiecentrales
- Telecommunicatie, datacenter, verwerking (olie en gas), petrochemie, controlekamers, gezondheidszorg, noodstroom en transmissietorens