TE 60-AVR combihamer
New productArtikel #r5715159
Veelzijdig en krachtige SDS-max (TE-Y) combihamer voor zwaar boren en hakken in beton, met Active Vibration Reduction (AVR)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 6.8 kg
- enkelvoudige slagenergie: 7.8 J
- Hamerboren diameterbereik: 12 - 40 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Uiterst veelzijdig gereedschap voor een groot aantal boor- en haktoepassingen
- Uitzonderlijk hoge verhouding prestaties ten opzichte van het gewicht
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt het werken met dit gereedschap minder vermoeiend, wat bijdraagt aan een hogere dagelijkse productiviteit
- Optionele DRS-Y-stofafzuiging verzamelt tot 95% van het stof
- Afneembare voedingskabel voor snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken kabels op de werkplek
Toepassingen
- Boren van ankergaten en doorvoeringen in beton en metselwerk (aanbevolen diameterbereik 18-80 mm)
- Boren in metselwerk en beton met de TE-Y BK komboren tot 122 mm diameter
- Boren in metselwerk met optionele DD-TE-Y-DR adapter en DD-Y PCM diamantboren tot diameter 122mm
- Boren van ankergaten en doorvoeringen in beton en metselwerk (aanbevolen diameterbereik 5/8" -3 1/8")
- Boren in metselwerk en beton met TE-Y BK komboren tot diameter 4-15/16"
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.