Productlijn

TE 30-C-AVR

Krachtige SDS-plus combihamer met AVR voor boren en beitelen in beton

Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
  • Boor- en beitelfuncties voor een maximale veelzijdigheid
  • Active Vibration Reduction maakt het gereedschap minder vermoeiend in gebruik en verhoogt de dagelijkse productie
  • Uitzonderlijk hoge verhouding van vermogen ten opzichte van het gewicht
  • Superieur werkcomfort dankzij perfecte balans, laag gewicht, compact design en lage vibratie
  • Robuuste uitvoering van hoogwaardige materialen en componenten voor een ongeëvenaarde, extra lange levensduur
Toepassingen
  • Boren van ankergaten, openingen in beton, steen en metselwerk, diameterbereik 4-28 mm; aanbevolen diameterbereik 12-20 mm
  • Licht hakwerk op steen en blokken, correctief hakken en afwerking van beton
  • Indraaien van ankerschroeven en betonschroefankers
  • Boren in hout en metaal met boren met gladde schacht tot 13 mm diameter met de snelspanboorkop
  • In- en uitdraaien en van schroeven (met de snelspanboorkop of bithouder)
Services
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
Meer informatie over Fleet Management
Product selectie & prijzen
Sorteren op
Terug naar productlijst
Voer uw sorteercriteria in

0 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid