TE 30-ATC/AVR combihamer
New productArtikel #r2856406
Krachtige SDS plus (TE-C) combihamer met Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR) voor zwaar boren in beton en corrigerend beitelwerk
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 4 kg
- Werkmodus: Boren, Hakken, Beitelinstelling
- Hamerboren diameterbereik: 4 - 28 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de boor vastloopt, waarmee een veel voorkomend veiligheidsrisico minder voorkomt
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt het werken met deze combihamer minder vermoeiend, wat bijdraagt aan een hogere dagelijkse productiviteit
- Koolborstelloze motor voor buitengewone prestaties en een superieure systeemefficiëntie
- Snelspanboorkoppen – boren zijn snel en zonder gereedschap verwisselbaar
- Extra lange levensduur dankzij zeer robuuste boorkop, motorcomponenten en behuizing
Toepassingen
- Boren van ankergaten en doorvoeringen in beton en metselwerk; diameterbereik 4 - 28 mm; aanbevolen bereik 10 tot 20 mm
- Boren van gaten voor bevestiging van wapening, diameterbereik 4 - 28 mm, aanbevolen bereik 10 - 20 mm
- Corrigerend beitelwerk
- Boren in hout, metaal en ander materiaal met de snelspanboorkop
- Indraaien en verwijderen van schroeven met de snelspanboorkop
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.