HST3-R BW segmentanker
New product
Ultimate
Artikel #r4725697
Super premium segmentanker voor veeleisende statische en seismische belastingen in gescheurd beton (roestvast staal A4, grote sluitring)
- Materiaal, corrosie: Roestvast staal A4
- Kopconfiguratie: Buitendraad
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, FM (Factory Mutual), Seismisch
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Voordeligere, geoptimaliseerde ankerontwerpen: grotere range inplantingsdieptes beschikbaar en flexibele rand en hart-op-hart afstand, waardoor voordeligere ontwerpen met kleinere voetplaten en gevelconsoles mogelijk zijn
- Sneller en gemakkelijker correct te installeren: geen reiniging van de gaten nodig (M8-M20) en geschikt voor automatische voorspanning met Adaptive Torque-gereedschap van Hilti (M8-M16)
- Ontwerp support beschikbaar: gebruik PROFIS Engineering Suite om het ontwerp van staal-naar-beton-verbindingen te vereenvoudigen, of neem contact op met uw Hilti Engineering team voor advies over complexere projecten
- Gemakkelijkere inspecties: markeringskop die het type en de lengte van het anker toont om de kwaliteitscontrole na het plaatsen te vereenvoudigen
- Grote DIN 9021 ring: geschikt voor gebruik in extra grote gaten of slobgaten
Toepassingen
- Roestvrijstalen spreidanker met grotere ring voor alle veiligheidsrelevante bevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton in corrosieve omgevingen
- Alle veiligheidsrelevante bevestigingen in seismische belastingsomstandigheden, categorie C1 voor niet-structurele elementen en categorie C2 voor structurele elementen
- Bevestiging van voetplaten, handrails, gevelsystemen, machines of stellingen aan beton wanneer corrosiebestendigheid vereist is
- Geschikt voor gebruik in corrosieve omgevingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.