HRD-C kunststof kozijnanker
New product
Premium
Artikel #r4674
Voorgemonteerd kunststof anker voor beton en metselwerk met schroef (koolstofstaal, verzonken kop)
- Basismaterialen: Beton (cellenbeton), Beton (gescheurd), Beton (holle kanaalplaat), Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief), Metselwerk (met voegspecie gevuld CMU)
- Kopconfiguratie: Verzonken
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, Brandveiligheid (Raadpleeg voor meer informatie details de brandveiligheidsdocumenten), ETA
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Onovertroffen veelzijdigheid: flexibele inplantingsdiepte (goedgekeurd op 50 mm en 70 mm) maakt deze kunststof ankers geschikt voor een groot aantal bevestigingen en basismaterialen
- Meerdere versies beschikbaar: kies uit meerdere schroefkoppen en corrosiebestendigheidsopties, afhankelijk van de behoeften van uw project
- Tijdbesparend op de werkplaats: deze kunstof ankers, voor gebruik in beton, worden gebruiksklaar geleverd met de schroef voorgemonteerd in de muurplug
- Uitgebreide documentatie beschikbaar: zie het technische informatieblad voor essentiële informatie over belasting, weerstand, ontwerp en installatie
Toepassingen
- Regenwerende/geventileerde gevels: bevestiging van gevelbeugels aan beton en metselwerk
- Metaalbewerking: bevestiging van leuningen, balustrades, relingen, raamspijlen en ander architectonisch metaalwerk aan beton en metselwerk
- Montage van kozijnen: verzonken schroef, ideaal voor het bevestigen van deur- en raamkozijnen
- Geschikt voor bevestigingen tot 260 mm dik (ankerlengte 60-310 mm beschikbaar)
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.