HIT-Z-R ankerstang
New product
Ultimate
Artikel #r6280
Premium ankerstang voor chemisch ankers met hybride mortel (roestvast staal A4)
- Materiaal, corrosie: Roestvast staal A4
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
- PROFIS software: Ja
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Erg hoge belastingen in gescheurd beton en seismische toepassingen volgens ICC-ES en ETA C2 goedkeuringen
- Geen reiniging van het gat vereist (boven 5°C/41°F) met HIT-HY200
- Betrouwbaardere en productievere oplossing dankzij het wegnemen van de reiniging van het gat, indien gebruikt met chemische HIT-HY 200 mortels
- Variabele inplantingsdiepte om de ankercapaciteit volledig te benutten
- Kopmarkering voor eenvoudige controle van de ankerlengte, zelfs na installatie
Toepassingen
- Bevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton gemaakt met Hilti HIT-HY 200
- Seismische verankeringstoepassingen (bijv. schoren van gebouwen van gewapend beton)
- Verankering van structurele staalverbindingen (bijv. stalen zuilen, balken)
- Voor toepassingen buiten of bevestigingen in corrosieve omgevingen met HIT-Z-R
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.